Ladda ner dokument () av 20

277950
Modellkod: DILM150-XHI22

Eaton Moeller®-serien DILM hjälpkontaktmodul, 4-polig, Ith = 16 A, 2 N/O, 2 NC, frontmontering, skruvterminaler, DILM40 - DILM170

General specifications

Produktnamn
DILM-hjälpkontaktmodul i Eaton Moeller®-series
Katalognummer
277950
EL-nummer
4130497
3253440
3735272
Land
Norge
Sverige
Finland
EAN
4015082779504
Produktlängd/djup
39 mm
Produkthöjd
46 mm
Produktbredd
45 mm
Produktvikt
0.055 kg
Certifiering(ar)
IEC/EN 60947
UL
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
CSA
UL 508
CE
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NKCR
Modellkod
DILM150-XHI22

Features & Functions

Funkt.
Förreglade motstående kontakter i en hjälpkontaktmodul (enligt IEC 60947-5-1 bilaga L)
Funktioner
För standardtillämpningar
Försedd med:
Förreglade motstående kontakter
Antal poler
Fyrpolig
Antal poler
Fyrpolig
Antal poler
Fyrpolig
Elektrisk koppling, typ
Skruvanslutning

General information

Anslutning
Skruvanslutningar
Livslängd, elektrisk
1 300 000 manövreringar (vid 230 V, AC-15, 3 A)
Modell
Toppmontering
Monteringsmetod
Frontfastsättning
Överspänn.kategori
III
Föroreningsgrad
3
Skydd
Finger- och bakhandssäker, skydd mot direktkontakt vid manövrering framifrån (EN 50274)
Märkhållspänning vid stöt (Uimp)
6 000 V AC
Typ
Hjälpkontakt för frontmontering

Ambient conditions, mechanical

Stöttålighet
5 g, N/C hjälpkontakt, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27, halvsinusformad stöt 10 ms
7 g, N/O hjälpkontakt, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27, halvsinusformad stöt 10 ms

Climatic environmental conditions

Omgivande driftstemperatur – min
-25 °C
Omgivande driftstemperatur – max
60 °C
Omgivningsdriftstemp. (inneslut.) – min
-25 °C
Omgivningsdriftstemp. (inneslut.) – max
40 °C
Omgivande förvaringstemp. – min
-40 °C
Omgivande förvaringstemp. – max
80 °C
Klimatbeständighet
Fuktig värme, konstant, enligt IEC 60068-2-78
Fuktig värme, cyklisk, enligt IEC 60068-2-30

Terminal capacities

Termin.kapa. (mångtrådig med ändhylsa)
2 x (0,75-2,5) mm²
1 x (0,75-2,5) mm²
Termin.kapacitet (massiv)
2 x (0,75-2,5) mm²
1 x (0,75-2,5) mm²
Terminalkapacitet (massiv/flätad AWG)
248-14
Skruvmejselstl
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, terminalskruv, standardskruvmejsel
2, terminalskruv, pozidriv-skruvmejsel
Åtdragn.moment
1,2 Nm, skruvterminaler

Electrical rating

Märkdriftström (Ie) vid AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-15, 500 V
1.5 A
Märkdriftspänning (Ue) vid AC – max
500 V
Nominell isolat.spänn. (Ui)
690 V

Short-circuit rating

Märkortslut.skydd
Max. 16 A gG/gL, säkring, utan svetsning, hjälpkontakter
Märkkortslut.skydd utan svetsning
16 A gG/gL, 500 V, max. Säkring, kontakter

Switching capacity

Brytförmåga (hjälpkontakter, allmän användning)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Brytförmåga (hjälpkontakter, pilotarbetscykel)
P300, DC-drift (UL/CSA)
A600, AC-drift (UL/CSA)

Contacts

Felkopplingssäkerhet
λ < 5 x 1/10⁷ (1 fel vid 2 000 000 manövreringar för Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Antal kontakter (växlande)
0
Antal kontakter (normalt stängda)
2
Antal kontakter (normalt öppna)
2

Safety

Säker isolering
440 V AC, mellan hjälpkontakter, enligt EN 61140
440 V AC, mellan spole och hjälpkontakter, enligt EN 61140

Design verification

Utrustningens effektförlust, strömberoende Pvid
0 W
Effektförlustkapacitet Pdiss
0 W
Effektförlust per pol, strömberoende Pvid
0.23 W
Märkdriftström för specificerad effektförlust (In)
4 A
Statisk effektförlust, icke-strömberoende Pvs
0 W
10.2.2 Korros.beständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.4 Resistans mot UV-strålning
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.5 Lyftning
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.6 Mekanisk påverkan
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.7 Inskrifter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.3 Monteringars kapslingsklass
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.4 Frigång och krypavstånd
Uppfyller produktstandardens krav.
10.5 Skydd mot elektrisk chock
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.7 Interna elkretsar och -anslutningar
Är panelbyggarens ansvar.
10.8 Kopplingar för externa ledare
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.3 Hållspänning vid stöt
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial
Är panelbyggarens ansvar.
10.10 Temp.ökning
Panelbyggaren är ansvarig för beräkningen av temperaturökningen. Eaton tillhandahåller effektförlustdata för enheterna.
10.11 Kortslutningshållfasthet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.12 Elektromagn. kompatibilitet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.13 Mekanisk funktion
Enheten uppfyller kraven, förutsatt att informationen i broschyren med anvisningar (IL) följs.

Exportera produktspecifikationer

Declarations of conformity

Installationsanvisningar

mCAD model

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.