Eaton Moeller®-seriens ZB överbelastningsrelä, ZB12, Ir= 4 - 6 A, 1 N/O, 1 N/C, Direkt montering, IP20
| Produktnamn |
Eaton Moeller® series ZB Thermal overload relay
|
| Katalognummer |
278439
|
| EL-nummer |
4131834
3253517 3735083 |
| Land |
Norge
Sverige Finland |
| EAN |
4015082784393
|
| Produktlängd/djup |
88 mm
|
| Produkthöjd |
67 mm
|
| Produktbredd |
45 mm
|
| Produktvikt |
0.142 kg
|
| Certifiering(ar) |
CSA
CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947 UL CSA Class No.: 3211-03 CE IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-4-1 UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 VDE 0660 |
| Modellkod |
ZB12-6
|
| Funkt. |
Återställningsknapp manuell/automatisk
Test-/av-knapp Utlösningsmekanism med frikoppling Fasbortfallskänslighet (enligt IEC/EN 60947, VDE 0660 del 102) |
| 10.10 Temp.ökning |
Panelbyggaren är ansvarig för beräkningen av temperaturökningen. Eaton tillhandahåller effektförlustdata för enheterna.
|
| 10.11 Kortslutningshållfasthet |
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
|
| 10.12 Elektromagn. kompatibilitet |
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
|
| 10.13 Mekanisk funktion |
Enheten uppfyller kraven, förutsatt att informationen i broschyren med anvisningar (IL) följs.
|
| 10.2.2 Korros.beständighet |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.2.4 Resistans mot UV-strålning |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.2.5 Lyftning |
Gäller inte eftersom hela kopplingsutrustningen måste utvärderas.
|
| 10.2.6 Mekanisk påverkan |
Gäller inte eftersom hela kopplingsutrustningen måste utvärderas.
|
| 10.2.7 Inskrifter |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.3 Monteringars kapslingsklass |
Gäller inte eftersom hela kopplingsutrustningen måste utvärderas.
|
| 10.4 Frigång och krypavstånd |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.5 Skydd mot elektrisk chock |
Gäller inte eftersom hela kopplingsutrustningen måste utvärderas.
|
| 10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter |
Gäller inte eftersom hela kopplingsutrustningen måste utvärderas.
|
| 10.7 Interna elkretsar och -anslutningar |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| 10.8 Kopplingar för externa ledare |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| 10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| 10.9.3 Hållspänning vid stöt |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| 10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| Föroreningsgrad |
3
|
| Klass |
KLASS 10 A / IEC 60947-4-1, 8.2.1.5.1.1. c) 4 min
|
| Klimatbeständighet |
Fuktig värme, cyklisk, enligt IEC 60068-2-30
Fuktig värme, konstant, enligt IEC 60068-2-78 |
| Märkhållspänning vid stöt (Uimp) |
6 000 V AC
4000 V (hjälp- och styrkretsar) |
| Märkdriftström (Ie) vid AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
1.5 A
|
| Märkdriftström (Ie) vid AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
0.9 A
|
| Märkdriftström (Ie) vid DC-13, 110 V |
0.4 A
|
| Märkdriftström (Ie) vid DC-13, 220 V, 230 V |
0.2 A
|
| Märkdriftström (Ie) vid DC-13, 24 V |
0.9 A
|
| Märkdriftström (Ie) vid DC-13, 60 V |
0.75 A
|
| Märkdriftström för specificerad effektförlust (In) |
6 A
|
| Statisk effektförlust, icke-strömberoende Pvs |
0 W
|
| Skalningslängd (styrkretskabel) |
8 mm
|
| Skalningslängd (huvudkabel) |
10 mm
|
| Märkspänning – max |
600 VAC
|
| Produktkategori |
Överbelastningsrelä ZB upp till 150 A
|
| Skydd |
Finger- och handryggssäker, Skydd mot direkt beröring vid manövrering framifrån (EN 50274)
|
| Ramstorlek |
ZB12
|
| Inställbart strömomr. – max |
6 A
|
| Inställbart strömomr. – min |
4 A
|
| Omgivande driftstemperatur – max |
55 °C
|
| Omgivande driftstemperatur – min |
-25 °C
|
| Omgivningsdriftstemp. (inneslut.) – max |
40 °C
|
| Omgivningsdriftstemp. (inneslut.) – min |
-25 °C
|
| Konventionell termisk ström ith för hjälpkontakter (1-poliga, öppna) |
6 A
|
| Utrustningens effektförlust, strömberoende Pvid |
5.1 W
|
| Effektförlustkapacitet Pdiss |
0 W
|
| Effektförlust per pol, strömberoende Pvid |
1.7 W
|
| Antal hjälpkontakter (växlande) |
0
|
| Antal hjälpkontakter (normalt stängda) |
1
|
| Antal hjälpkontakter (normalt öppna) |
1
|
| Antal kontakter (normalt stängda) |
1
|
| Antal kontakter (normalt öppna) |
1
|
| Inst. av överlastutlösarström – max |
6 A
|
| Inst. av överlastutlösarström – min |
4 A
|
| Märkdriftspänning (Ue) – max |
690 V
|
| Märkdriftström (Ie) vid AC-15, 120 V |
1.5 A
|
| Elektrisk kopplingstyp för huvudkrets |
Skruvanslutning
|
| Resetfunktion |
Automatisk
Tryckknapp |
| Skruvmejselstl |
1 x 6 mm, Terminalskruv, Standard skruvmejsel
2, Terminalskruv, Pozidriv-skruvmejsel |
| Monteringsmetod |
Direkt montering
|
| Kapslingsklass |
IP00
|
| Överspänn.kategori |
III
|
| Säker isolering |
440 V AC, Mellan huvudkretsar, Enligt EN 61140
240 V AC, Mellan hjälpkontakter, Enligt EN 61140 440 V, Mellan hjälpkontakter och huvudkontakter, Enligt EN 61140 |
| Skruvstorlek |
M4, Terminalskruv
M3,5, Terminalskruv, Styrkretskablar |
| Stöttålighet |
10 g, Mekanisk, Sinusformad, Stötvaraktighet 10 ms
|
| Märkkortslut.ström (högt fel vid 600 V) |
100 kA, Säkring, SCCR (UL/CSA)
10 A, Klass J/CC, Max. säkring, SCCR (UL/CSA) |
| Brytförmåga (hjälpkontakter, pilotarbetscykel) |
B300 vid motsatt polaritet, AC-drift (UL/CSA)
B600 vid motsatt polaritet, AC-drift (UL/CSA) R300, DC-drift (UL/CSA) |
| Märkortslut.skydd |
Max 6 A gG/gL, säkring, Utan svetsning, Hjälp- och styrkretsar
20 A gG/gL, Säkring, Koordination av typ "2" 25 A gG/gL, Säkring, Koordination av typ "1" Information om koordination av typ "1" och typ "2" gäller för 100 kA och 690 V |
| Lämplig för |
Förgreningskretsar, (UL/CSA)
|
| Temperaturkompensation |
≤ 0,25 %/K, restfel för T > 40°
Kontinuerlig |
| Termin.kapa. (mångtrådig med ändhylsa) |
2 x (1 - 4) mm², Huvudkablar
1 x (0,75 - 2,5) mm², Styrkretskablar 2 x (0,75 - 2,5) mm², Styrkretskablar 1 x (1 - 4) mm², Huvudkablar |
| Termin.kapacitet (massiv) |
2 x (1 - 6) mm², Huvudkablar
1 x (0,75 - 4) mm², Styrkretskablar 1 x (1 - 6) mm², Huvudkablar 2 x (0,75 - 4) mm², Styrkretskablar |
| Terminalkapacitet (massiv/flätad AWG) |
18 - 8, Huvudkablar
2 x (18 - 14), Styrkretskablar |
| Åtdragn.moment |
1,2 Nm, Skruvterminaler, Styrkretskablar
1,8 Nm, Skruvterminaler, Huvudkablar |