Återställ
Återställ
Eaton Moeller series xEffect – FAZ MCB. FAZ, 2-polig, utlösningskarakteristik: C, märkström In: 32 A
| Produktnamn |
Eaton Moeller series xEffect - FAZ MCB
|
| Katalognummer |
278763
|
| EL-nummer |
1695171
2140298 3206802 |
| Land |
Norge
Sverige Finland |
| EAN |
4015082787639
|
| Produktlängd/djup |
80 mm
|
| Produkthöjd |
75.5 mm
|
| Produktbredd |
36 mm
|
| Produktvikt |
0.237 kg
|
| Efterlevnad(er) |
UL CSA09 (with supplementary protector only)
RoHS conform |
| Certifiering(ar) |
North America (UL recognized, CSA certified)
CSA-C22.2 No. 235 IEC/EN 60898 CSA (Class No. 3215-30) UL (Category Control Number QVNU2, QVNU8) UL (File No. E177451) IEC/EN 60947-2 UL 1077 CE marking CSA (File No. 204453) EN45545-2 IEC 61373 |
| Katalognoteringar |
C-KURVA
|
| Modellkod |
FAZ-C32/2
|
| Strömbegränsningsklass |
3
|
| Funkt. |
Tillsatsanordningar möjliga
|
| Specialegenskaper |
Tips om omgivningstemperatur: en ökning med 1 °C resulterar i en linjär minskning av strömbelastbarheten med 0,5 %
|
| Används med |
FAZ
Automatsäkring |
| Amperemätning |
32 A
|
| Program |
|
| Antal poler |
Tvåpolig
|
| Antal poler (skyddade) |
2
|
| Antal poler (totalt) |
2
|
| Utlösningskarakteristik |
C
|
| Utlösningsegenskap |
C
|
| Typ |
|
| 10.10 Temp.ökning |
Panelbyggaren är ansvarig för beräkningen av temperaturökningen. Eaton tillhandahåller effektförlustdata för enheterna.
|
| 10.11 Kortslutningshållfasthet |
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
|
| 10.12 Elektromagn. kompatibilitet |
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
|
| 10.13 Mekanisk funktion |
Enheten uppfyller kraven, förutsatt att informationen i broschyren med anvisningar (IL) följs.
|
| 10.2.2 Korros.beständighet |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.2.4 Resistans mot UV-strålning |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.2.5 Lyftning |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
| 10.2.6 Mekanisk påverkan |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
| 10.2.7 Inskrifter |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.3 Monteringars kapslingsklass |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
| 10.4 Frigång och krypavstånd |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.5 Skydd mot elektrisk chock |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
| 10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
| 10.7 Interna elkretsar och -anslutningar |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| 10.8 Kopplingar för externa ledare |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| 10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| 10.9.3 Hållspänning vid stöt |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| 10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| Omgivande driftstemperatur – max |
75 °C
|
| Omgivande driftstemperatur – min |
-25 °C
|
| Utrustningens effektförlust, strömberoende |
8,1 W
|
| Effektförlustkapacitet |
0 W
|
| Effektförlust per pol, strömberoende |
0 W
|
| Märkdriftström för specificerad effektförlust (In) |
32 A
|
| Statisk effektförlust, icke-strömberoende |
0 W
|
| Tillåten reservsäkring – max |
125 A gL/gG
|
| Brytförmåga |
10 kA (UL1077)
|
| Riktn. av inkomm. tillförsel |
Efter behov
|
| Märkfrekvens – max |
60 Hz
|
| Märkfrekvens – min |
50 Hz
|
| Livslängd, elektrisk |
10 000 manövreringar
|
| Driftbrytförmåga |
7.5 kA
|
| Driftspänning (IEC/EN 60947-2) – max |
440 VAC
|
| Överspänn.kategori |
III
|
| Föroreningsgrad |
2
|
| Märkhållspänning vid stöt (Uimp) |
4 kV
|
| Nominell isolat.spänn. (Ui) |
440 V
|
| Märkdriftspänning (Ue) – max |
400 V
|
| Märkkortslutningsbrytförmåga, service (IEC/EN 60898-1) – lcs |
7.5 kA
|
| Märkkortslutningsbrytförmåga, service (IEC/EN 60947-2) – lcs |
7.5 kA
|
| Märkkortslutningsbrytförmåga (IEC/EN 60898-1) – lcn vid 230 V |
10 kA
|
| Märkkortslutningsbrytförmåga (IEC/EN 60898-1) – lcn vid 400 V |
10 kA
|
| Märkkortslutningsbrytförmåga (IEC 60947-2) – lcu vid 230 V |
15 kA
|
| Märkkortslutningsbrytförmåga (IEC 60947-2) – lcu vid 400 V |
15 kA
|
| Märkbrytförmåga (IEC/EN 60898-1) |
10 kA
|
| Märkbrytförmåga (IEC/EN 60947-2) |
15 kA
|
| Märkbrytförmåga (IEC/EN 60947-2) vid max märkspänning |
10 kA
|
| Urvalsklass |
3
|
| Spänningsmätning |
240 V AC / 415 V AC
|
| Märkspänning (IEC/EN 60898-1) |
415 VAC
|
| Märkspänning (UL CSA 13) |
480 Y/277 V AC; 96 V DC
|
| Märkspänning (UL) |
480Y/277 V
|
| Märkspänning vid DC |
60 V DC (per pol)
|
| Spänningstyp |
AC
|
| Inbyggnadsdjup |
70.5 mm
|
| Saml.skenemater.tjocklek |
0,8–2 mm
|
| Tvärsnitt av anslutningsbar ledare (fintrådig) – max |
25 mm²
|
| Tvärsnitt av anslutningsbar ledare (flertrådig) – min |
1 mm²
|
| Tvärsnitt av anslutningsbar ledare (massiv kärna) – max |
25 mm²
|
| Tvärsnitt av kopplingsbar ledare (massiv kärna) – min |
1 mm²
|
| Kapslingsklass |
UL/CSA-typ: -
IP20 IP40 (om monterad) IP20 (IEC) |
| Höljesbredd |
80 mm
|
| Ram |
45 mm
|
| Monteringsmetod |
DIN-skena IEC/EN 60715
|
| Inbyggnadsläge |
Efter behov
|
| Monter.bredd |
17,5 mm
|
| Monter.bredd per pol |
17,5 mm
|
| Terminalkapac. (kontrollkabel) |
25 mm² (1x)
|
| Terminalkapacitet för huvudkabelns skruvterminaler |
10 mm² (2x)
|
| Terminalskydd |
Beröringssäker, DGUV VS3, EN 50274
|
| Terminaler (uppe o nere) |
Dubbelfunktionella terminaler
|
| Bredd i antal modulära avstånd |
2
|