Eaton Moeller series xPole - Samlingsskena. EV samlingsskenor 3-f., 6 HP, 80 A för PLS. CLS. PKN., PFIM, PFHM, PFNM
| Produktnamn |
Eaton Moeller series busbar
|
| Katalognummer |
291470
|
| EL-nummer |
1605389
2140107 3206941 |
| Land |
Norge
Sverige Finland |
| EAN |
4015082914707
|
| Produktlängd/djup |
33 mm
|
| Produkthöjd |
10.4 mm
|
| Produktbredd |
103 mm
|
| Produktvikt |
0.052 kg
|
| Efterlevnad(er) |
RoHS conform
|
| Modellkod |
EVG-16/3PHAS/6MODUL
|
| Används med |
Samlingsskena
EVG |
| Typ |
|
| Funkt. |
Isolerad
|
| Typ av tillbehör/reservdel |
Samlingsskena för automatsäkring
Samlingsskena för kombinerad jordfelsbrytare/effektbrytare Samlingsskena för jordfelsbrytare |
| Elektrisk koppling, typ |
Gaffel
|
| Nominell överspänning |
4 KV
|
| Kontinuerlig märkström (Iu) |
80 A
|
| Lämplig för antal enheter |
2
|
| Antal poler |
Trepolig
|
| Färg |
Övrigt
|
| Tvärsnitt |
16 mm²
|
| Antal modulmellanrum |
6
|
| Antal faser |
3
|
| Märkdriftspänning (Ue) – max |
415 V
|
| Villkorlig märkkortslutningsström (Iq) |
25 kA
|
| Funktioner |
Samlingsskena
|
| Lämplig för |
2 enheter
|