Eaton Bussmann series NH-lågspänningssäkring, oisolerat handtag, 500 V, 63 A, 120 kAIC, statusindikator – kombinationssäkring, anslutning med bladände, klass C gL/gG, fyrkantig kropp med knivbladskontakt, keramisk kropp
| Produktnamn |
Eaton Bussmann series NH-lågspänningssäkring
|
| Katalognummer |
63NHG01B
|
| EL-nummer |
1664043
2040073 3115137 |
| Land |
Norge
Sverige Finland |
| EAN |
5027590485449
|
| UPC |
051712625975
|
| Produktlängd/djup |
135 mm
|
| Produkthöjd |
58 mm
|
| Produktbredd |
30 mm
|
| Produktvikt |
270.667 g
|
| Efterlevnad(er) |
RoHS-certifierad
CE-märkt |
| Certifiering(ar) |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
| Amperemätning |
63 A
|
| Försedd med: |
Isolerade metallgriphandtag
|
| Säkr.stl |
NH2
|
| Strömtyp |
AC
|
| Brytförmåga |
120 kA
|
| Märkfrekvens – max |
62 Hz
|
| Märkfrekvens – min |
45 Hz
|
| Nominell brytförmåga |
120 kA
|
| Märkspänning AC |
500 V
|
| Klass |
Klass gG/gL
|
| Säkringstyp |
Fyrkantig kropp med knivbladskontakt
|
| Utnyttjandekategori |
gL/gG (kabelskydd/utrustningsskydd)
|
| Typ av tillbehör/reservdel |
SDL-2 massiv länk
FEH-knivsäkringshandtag SD12-SK-isoleringssats SD12-PB 2-fas barriärer och 2 kopplingslänkar TD2-IP20 trepolig skyddssats |
| Brytförmåga |
120 kAIC
|
| Säkringsindikator |
Statusindikator – kombinationssäkring
|
| Isolerade metallklackar (IMGL) |
Nej
Ja |
| Anslutning |
Bladände
|
| Konstruktion |
NH01
|
| Konstruktionsstorlek |
NH01
|
| Säkringsform |
Knivbladskontakter
Fyrkantig kropp |
| Spänningstyp |
AC
|
| Lämplig för |
SD2-D enpolig NH-säkringsunderdel
Mikrobrytare 170H0235 Mikrobrytare 170H0236 EBH storlek 00 till 4 horisontella säkringslastfrånskiljare TD2-D Triple pole NH Fuse base |
| Material |
Keramisk kropp
|
| Kvantitet |
3
|
| Spänningsklassificering |
500 V
|
| Typ |
säkring
|
| Specialegenskaper |
Oisolerat handtag
|
| Program |
|