Knowledge Search
Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

730-32033-00P
DXG-KEY-RMTKIT

Eaton DG1 Mounting bracket, including cable, for DG1 variable frequency drive control unit

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton DXG Mounting frame
Catalog Number
730-32033-00P
EAN
4015081721665
Product Length/Depth
55 mm
Product Height
165 mm
Product Width
135 mm
Product Weight
0.265 kg
Compliances
CE
Model Code
DXG-KEY-RMTKIT

Klimatiska miljöförhållanden

Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C
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
Features & functions

Fitted with:
Plug-in connection cable (approx. 3 m)
Keypad

Allmän information

Accessory/spare part type
Mounting set
Product Category
Accessories
Used with
DG1
DM1

Exportera produktspecifikationer

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.