Knowledge Search
Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

744-A2615-00P

Eaton DG1 I/O expansion 3xPT100; RTO thermistor for DG1 variable frequency drive

Allmänna specifikationer

Product Name
Eaton DXG I/O expansion
Catalog Number
744-A2615-00P
EAN
4015081721931
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
130 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
0.05 kg
Compliances
CE
Model Code
DXG-EXT-THER1

Klimatiska miljöförhållanden

Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C
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
Accessory/spare part type
Extension module
Product Category
Accessories
Used with
DG1

Ingång/Utgång

Input
Thermistor input

Exportera produktspecifikationer

Ritningar

Observera: Om fil(er) saknas från .zip nedladdningen stöds filtypen inte av massnedladdning.