Stiahnuť dokument () z 20
Veci, na ktorých záleží, vďaka nám fungujú.*
Stýkače a spúšťače

DILE mini contactor relay

Due to their compact, space-saving size, Eaton's Moeller series DILE mini contactors are used wherever small motors or loads need to be switched and controlled. Thanks to their extensive approvals, they can be used worldwide and are also ideally suited for use in harsh environments with high temperatures.

Vhodné na globálne použitie:
Certifikáty UL a CSA
Veľkosť:
Kompaktná
Teplotný rozsah:
-25 °C – +50 °C

Základné vlastnosti

  • AC drive - for control voltages from 24 V to 600 V, at 50 Hz or 60 Hz
  • DC drive - for control voltages from 12 V to 250 V
  • UL and CSA approvals
  • For controlling motors up to 5.5 kW
  • DC-operated devices with integrated suppressor circuits
  • Auxiliary NC with mirror contacts for use in safety-related applications
  • Low power consumption = can be controlled directly from a PLC

Ministýkče DILE

K dispozícii sú tri základné verzie relé ministýkača: 4 zapínacie kontakty; 3 zapínacie kontakty a 1 vypínací kontakt; 2 zapínacie kontakty a 2 vypínacie kontakty. Zariadenia sa dajú navyše rozšíriť až na osem kontaktov. Všetky kontakty sú vzájomne prepojené a protiľahlé.

Energetická účinnosť je aktuálnou témou dnešnej doby

So spoločnosťou Eaton vaše systémy automaticky spĺňajú požiadavky smernice ErP, a to jednoduchým, rýchlym a ekonomickým spôsobom. Výrazne znižujú aj náklady na energiu.

Rad Moeller spoločnosti Eaton – 100 rokov na trhu

Vďaka 100-ročným skúsenostiam s rozbehom, riadením a ochranou motorov vám prístroje radu Eaton Moeller ponúkajú osvedčené produktové portfólio, ktoré vám pomôže využívať energiu spoľahlivejšie, efektívnejšie, bezpečnejšie a udržateľnejšie.
Špecifikácie

Zvýrazniť rozdiely
Zobraziť iba rozdiely
Skryť prázdne funkcie
Odkazy na prevzatie
X
Download Close