Vyhľadávanie vedomostí
Stiahnuť dokument () z 20
Veci, na ktorých záleží, vďaka nám fungujú.*
Variable Frequency Drives

PowerXL DA1 advanced variable frequency drives

The DA1 is the ideal drive for demanding applications that are speed- and torque-dependent. Eaton’s PowerXLTM product family delivers outstanding performance regarding motor control and modularity. Thanks to the enhanced performance range (up to 160 kW) and the option of a higher degree of protection (IP66), the DA1 can be used across a wide range of applications. With the integrated EMC filter, braking chopper and the Modbus RTU and CANopen protocols on board, the DA1 is ready for use straight out of the box for a variety of applications. Customer-specific adjustments are made possible by the integrated function block editor, which allows for maximum flexibility.  

Vysoká odolnosť proti preťaženiu
200 % krútiaceho momentu pri nulovej rýchlosti
Riadenie vysoko účinných motorov
Pripravené pre IE4
Bez sieťového stýkača
Bez sieťového stýkača

Základné vlastnosti

  • Sensorless vector control with high overload resistance: 150 % for 60 seconds, 200 % for four seconds.
  • PLC functionality via the drivesConnect configuration software
  • Connection to all common types of communication protocols (Modbus RTU, CANopen, Profinet, Ethernet/IP, EtherCat, Modbus TCP, BACnet IP, Profibus)
  • Encoder module for variable speed feedback (closed-loop)
  • Various I/O expansions
  • Safe Torque Off (STO, SIL 2/PL d)
  • Devices up to 22 kW also in protection class IP66/NEMA 4x (outdoor rated)
  • International standards (CE, UKCA, UL, cUL, c-Tick, RoHS, Gost-R, UkrSEPRO, DNV)

Flexibilné použitie v náročných aplikáciách.

Štandardná verzia meniča DA1 je vybavená pre prakticky ľubovoľnú aplikáciu. Zariadenia sa vyznačujú vysokým spúšťacím momentom vo výkonnom vektorovom režime a bezpečnými prevádzkovými stavmi s funkciami STO. Zariadenia sa dajú používať na žeriavoch, v inštaláciách bežne vystavených prachu alebo kontaminácii, a dokonca aj v námorných aplikáciách.

Frekvenčné meniče pre všetky motory až do verzie IE4.

Frekvenčný menič PowerXL DA1 sa dá použiť na riadenie motorov až do najvyššej triedy účinnosti IE4. To zahŕňa štandardné indukčné motory, trojfázové asynchrónne motory, motory s permanentným magnetom, bezkefové jednosmerné motory a synchrónne motory s magnetickým odporom.

Funkcie PLC so softvérom drivesConnect.

Pri použití v kombinácii s meničom DA1 máte možnosť simulovať a implementovať programovanie PLC pomocou editora funkčných blokov konfiguračného nástroja drivesConnect. Pomocou funkcie PLC sa dajú nastaviť jednotlivé logické odkazy, napríklad väzby týkajúce sa časových závislostí. Pomocou funkcie simulácie sa dajú okamžite opraviť všetky chybné funkčné bloky. Tak môžete prispôsobiť jednotky pre ľubovoľnú aplikáciu a znížiť náklady na ďalší hardvér v procese.

Frekvenčné meniče PowerXL: DC1 a DA1

Frekvenčné meniče pre pokročilé aplikácie DA1 a kompaktné frekvenčné meniče DC1 pre energeticky úsporné aplikácie

Spoločnosť Eaton vám pomôže vo všetkých aspektoch týkajúcich sa energetickej účinnosti.

Smernica ErP a čoraz vyšší stupeň automatizácie strojov zvyšujú dopyt po zariadeniach s premennou rýchlosťou, a to aj v jednoduchých aplikáciách. Čo pre vás znamená dodržiavanie smernice ErP a ako môžete zvýšiť energetickú účinnosť svojich aplikácií? Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky nájdete v našich komplexných správach a brožúrach, ako aj v našom podcaste s odborníkmi na energetickú účinnosť zo spoločnosti Eaton.
Špecifikácie

Zvýrazniť rozdiely
Zobraziť iba rozdiely
Skryť prázdne funkcie
Odkazy na prevzatie
X
Download Close