Stiahnuť dokument () z 20
Veci, na ktorých záleží, vďaka nám fungujú.*
Prerušený

046190
Kód modelu: Q25TS-110

Eaton Moeller® series RMQ16 Carrier, +label, STOP

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Label mount with insert label
Catalog Number
046190
Model Code
Q25TS-110
EAN
4015080461906
Product Length/Depth
1 mm
Product Height
38 mm
Product Width
25 mm
Product Weight
0.009 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
Q25TS-110

Produktové špecifikácie

Product Category
Accessories
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
Connection to SmartWire-DT
No
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Outside diameter
0 mm
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Color
Black
Shape
Rectangular
Language
English
Inscription
STOP
Imprint ISO symbols
None

Exportovať špecifikácie produktu

Poznámka: Ak v stiahnutom .zip súbore chýba súbor(y), hromadné sťahovanie nepodporuje takýto typ súboru.