Vyhľadávanie vedomostí
Stiahnuť dokument () z 20
Veci, na ktorých záleží, vďaka nám fungujú.*

132603
M22-DL-G-K10LED230-BVP

Eaton Moeller® series M22 Illuminated pushbutton actuator, RMQ-Titan, flush, momentary, 1 NO, green, Blister pack for hanging

Všeobecné špecifikácie

Product Name
Eaton Moeller® series M22 pushbutton
Catalog Number
132603
Model Code
M22-DL-G-K10LED230-BVP
EAN
4015081295388
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
210 mm
Product Width
130 mm
Product Weight
0.04 kg
Compliances
CE
Model Code
M22-DL-G-K10LED230-BVP

Aktuátor

Actuator color
Green
Actuator function
Spring-return
Bezel color
Titanium
Bezel material
Plastic
Fitted with:
Front ring
Lens type
Round
Number of command positions
1

Všeobecné informácie

Degree of protection (front side)
NEMA 4X
IP67
Opening diameter
22 mm
Suitable for
Illumination

Exportovať špecifikácie produktu

Poznámka: Ak v stiahnutom .zip súbore chýba súbor(y), hromadné sťahovanie nepodporuje takýto typ súboru.