Vyhľadávanie vedomostí
Stiahnuť dokument () z 20
Veci, na ktorých záleží, vďaka nám fungujú.*

132625
M22-DDL-GR-X1/X0-K1001LED-BVP

Eaton Moeller® series M22 Double actuator pushbutton, RMQ-Titan, 1 NO, 1 NC, LED, green, rot, inscribed, Blister pack for hanging

Všeobecné špecifikácie

Product Name
Eaton Moeller® series M22 double actuator pushbutton
Catalog Number
132625
Model Code
M22-DDL-GR-X1/X0-K1001LED-BVP
EAN
4015081295708
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
210 mm
Product Width
130 mm
Product Weight
0.05 kg
Certifications
CE
Model Code
M22-DDL-GR-X1/X0-K1001LED-BVP

Aktuátor

Actuator color
Green, red
Actuator function
Spring-return
Bezel color
Titanium
Bezel material
Plastic
Features
Labelled
Fitted with:
Front ring
Lens type
Oval
Number of command positions
2

Všeobecné informácie

Degree of protection (front side)
IP66
NEMA 4X
Opening diameter
22 mm
Suitable for
Illumination

Exportovať špecifikácie produktu

Poznámka: Ak v stiahnutom .zip súbore chýba súbor(y), hromadné sťahovanie nepodporuje takýto typ súboru.