Stiahnuť dokument () z 20
Veci, na ktorých záleží, vďaka nám fungujú.*

147590
Kód modelu: CWIZ-01/12

Eaton Moeller series xComfort - Wireless switches. Rocker, 1-way, I/0, Cream

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series xComfort rocker
Catalog Number
147590
Model Code
CWIZ-01/12
EAN
4015081440504
Product Length/Depth
55 mm
Product Height
7 mm
Product Width
55 mm
Product Weight
6.76 g
Compliances
RoHS conform
Model Code
CWIZ-01/12

Produktové špecifikácie

Used with
55 mm (Universal) pushbutton
Features
Halogen free
Surface finishing
Matt
Surface protection
Untreated
Material quality
Thermoplastic
Color
Cream white (electro white)
Cream white
Beige
Material
Plastic
Fastening type
Engage (snap)
Degree of protection
IP20
IK00
Model
Single rocker
Imprint/indication
Characters 0 and 1
Bus system product type
Rocker
Utilization
Switch/push button
Number of gangs (rocker)
1
RAL-number (Akin)
9001

Exportovať špecifikácie produktu

Poznámka: Ak v stiahnutom .zip súbore chýba súbor(y), hromadné sťahovanie nepodporuje takýto typ súboru.