Stiahnuť dokument () z 20
Veci, na ktorých záleží, vďaka nám fungujú.*

150510
Kód modelu: XAP021210

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Plinth, HxWxD=200x1200x1000mm, gray

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
150510
Model Code
XAP021210
EAN
4015081468508
Product Length/Depth
1200 mm
Product Height
210 mm
Product Width
230 mm
Product Weight
18.5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XAP021210

Produktové špecifikácie

Color
Gray
Load capacity - max
1500 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
1000 mm
Suitable for enclosure building width
1350 mm
Material
Steel
Model
Base complete
Impact strength
IK10

Exportovať špecifikácie produktu