Stiahnuť dokument () z 20
Veci, na ktorých záleží, vďaka nám fungujú.*

169137
Kód modelu: DX-CBL-RJ45-0M5

Eaton DX Cable for variable frequency drives (0.5m, RJ45/RJ45)

General specifications

Product Name
Eaton DX Connection cable
Catalog Number
169137
Model Code
DX-CBL-RJ45-0M5
EAN
4015081656165
Product Length/Depth
38 mm
Product Height
170 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
0.05 kg
Certifications
IEC/EN61800-5
CE
CSA-C22.2 No. 14
UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL File No.: E172143
IEC/EN61800-3
Certified by UL for use in Canada
UL
UL 508C
Model Code
DX-CBL-RJ45-0M5

Produktové špecifikácie

Used with
DB1
DA1
DC1
DE1
Product Category
Accessories
Type
Patch cord with RJ45 plugs, 8 pole
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
Accessory/spare part type
Cable
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C
Degree of protection
IP00
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

Exportovať špecifikácie produktu

Poznámka: Ak v stiahnutom .zip súbore chýba súbor(y), hromadné sťahovanie nepodporuje takýto typ súboru.