Stiahnuť dokument () z 20
Veci, na ktorých záleží, vďaka nám fungujú.*

170H1013

Eaton Bussmann series high speed fuse base, 690V, 200A, fixed centre fuse base (80mm)

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed fixed center fuse base
Catalog Number
170H1013
UPC
051712794138
EAN
5027590439121
Product Length/Depth
125 mm
Product Height
45 mm
Product Width
80 mm
Product Weight
103.3333333 g
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
UL 512

Produktové špecifikácie

Amperage Rating
200 A
Number of poles
Single-pole
Swivelling mechanism
No
Features
Halogen free
Accessory/spare part type
Fixed centre fuse base
Connection
Screw connection
80 mm Centre distance
Construction size
Other
Mounting method
Screw-on
Quantity
3
Voltage rating
690 V
Voltage rating - max
690 V
Connection type
Connector M8
Type
Fuse accessory

Exportovať špecifikácie produktu

Poznámka: Ak v stiahnutom .zip súbore chýba súbor(y), hromadné sťahovanie nepodporuje takýto typ súboru.