Stiahnuť dokument () z 20
Veci, na ktorých záleží, vďaka nám fungujú.*

170M5244
FUSE 500A 1250V 2KN/110 AR CU

Fuse-link, high speed, 500 A, AC 1250 V, size 2, 61 x 77 x 138 mm, aR, DIN, IEC, type K indicator

Všeobecné špecifikácie

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M5244
Model Code
FUSE 500A 1250V 2KN/110 AR CU
UPC
051712260688
EAN
5027590456364
Product Length/Depth
284 mm
Product Height
67 mm
Product Width
175 mm
Product Weight
1009 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
IEC Rated
Model Code
FUSE 500A 1250V 2KN/110 AR CU

Produktové špecifikácie

Amperage Rating
500 A
Breaking capacity
100 kA
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
2
Rated voltage AC
1250 V
Center-to-center distance of connections
108 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M10
Class
Class aR
Clearing (I2T)
285000 at 1000 V, 380000 at 1250 V
Watt losses
95 W
Fuse shape
Square body, slotted center bolted tags
Pre arc (I2T)
48000
Color
None
Interrupt rating
100 kAIC
Construction size
2
Packaging type
Standard
Voltage rating
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
DIN 43653
KN/110 Type K Indicator for Micro
Bolted tag
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exportovať špecifikácie produktu

Poznámka: Ak v stiahnutom .zip súbore chýba súbor(y), hromadné sťahovanie nepodporuje takýto typ súboru.
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Overiť produkt

Zadajte svoje 16-17-miestne sériové číslo
Zadané sériové číslo nesmie obsahovať špeciálne znaky. Zadané sériové číslo nie je správne, malo by mať 16 alebo 17 číslic. Zadané sériové číslo nebolo nájdené. Skúste to znova alebo nahlásiť tento problém pre ďalšiu pomoc. Zadané sériové číslo nezodpovedá produktu. Skontrolujte sériové číslo vášho produktu a skúste to znova. Kliknutím tu prejdite na stránku produktu so zadaným sériovým číslom. Spoločnosti Eaton je známe sériové číslo ako podozrivé, skúste to znovu alebo nahlásiť tento problém pre ďalšiu pomoc.
Sériové číslo
Reset Spoločnosti Eaton je známe sériové číslo ako podozrivé, skúste to znovu alebo nahlásiť tento problém pre ďalšiu pomoc. Spoločnosť Eaton nerozpoznala sériové číslo a je neplatné. Pred overením použite nahlásiť tento problém pre ďalšiu pomoc.
Zadajte 6-miestny overovací kód
Produkt, ktorý ste zadali, je podozrivý! Skúste to znova alebo nahlásiť tento problém pre ďalšiu pomoc. Overovací kód, ktorý ste zadali, nezodpovedá našim záznamom pre toto sériové číslo. Skúste to znova alebo nahlásiť tento problém pre ďalšiu pomoc. Neplatný overovací kód. Dĺžka musí byť 6 znakov nahlásiť tento problém pre ďalšiu pomoc. Je potrebný overovací kód nahlásiť tento problém pre ďalšiu pomoc.
tento formulár na vyplnenie Captcha.
Kontaktujte nás aby ste mohli nahlásiť problém
x
Nahlásiť problém
Zadajte svoje celé meno.
x
Ďakujeme, váš problém bol odoslaný, náš produktový tím vás čoskoro kontaktuje.