Stiahnuť dokument () z 20
Veci, na ktorých záleží, vďaka nám fungujú.*

172930
Kód modelu: DX-EMC-MNT-3M

Eaton DX Mounting adapter, With gland plates, For installing the connection cables on the motor side, Size FS3

General specifications

Product Name
Eaton DX Mounting adapter
Catalog Number
172930
Model Code
DX-EMC-MNT-3M
EAN
4015081695188
Product Length/Depth
116 mm
Product Height
52.8 mm
Product Width
120.5 mm
Product Weight
0.02 kg
Compliances
CE
Model Code
DX-EMC-MNT-3M

Produktové špecifikácie

Used with
DA1
DC1
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
Gland plates
Frame size
FS3
Accessory/spare part type
Mounting set
Functions
For installing the connection cables on the motor side

Exportovať špecifikácie produktu

Poznámka: Ak v stiahnutom .zip súbore chýba súbor(y), hromadné sťahovanie nepodporuje takýto typ súboru.