Vyhľadávanie vedomostí
Stiahnuť dokument () z 20
Veci, na ktorých záleží, vďaka nám fungujú.*

188122
M30I-FR47K-BLANK

Eaton Moeller® series M30 Potentiometer, flat front, M30, 30.5 mm, Without scale/inscription, R 47 kΩ, P 0.5 W, Front ring stainless steel

Všeobecné špecifikácie

Product Name
Eaton Moeller® series M30 potentiometer
Catalog Number
188122
Model Code
M30I-FR47K-BLANK
EAN
4015081858002
Product Length/Depth
36 mm
Product Height
63 mm
Product Width
46 mm
Product Weight
0.055 kg
Certifications
IEC/EN 60947
VDE 0660
Catalog Notes
Without scale/inscription
Model Code
M30I-FR47K-BLANK

Aktuátor

Bezel color
Stainless steel
Design
Flat front
Electric connection type
Screw connection
Fitted with:
3 individual screw terminals

Klimatické podmienky prostredia

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Climatic proofing
Damp heat, cyclic, to IEC 60068-2-30
Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78

Komunikácia

Connection to SmartWire-DT
No

Elektrické parametre

Power consumption
0.5 W
Rated insulation voltage (Ui)
250 V
Rated power
0.5 VA
Resistance
47000 Ohm

Všeobecné informácie

Degree of protection
IP66
NEMA Other
Lifespan, mechanical
25,000 Operations
Mounting position
As required
Opening diameter
30 mm
Overvoltage category
III
Pollution degree
3
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4000 V AC
Type
Potentiometer

Kapacity terminálu

Terminal capacity (solid)
0.5 - 1.5 mm²
Terminal capacity (stranded)
0.5 - 1.5 mm²
Tightening torque
0.5 Nm, Screw terminals

Exportovať špecifikácie produktu

Poznámka: Ak v stiahnutom .zip súbore chýba súbor(y), hromadné sťahovanie nepodporuje takýto typ súboru.