Stiahnuť dokument () z 20
Veci, na ktorých záleží, vďaka nám fungujú.*

200183
Kód modelu: H-T6-160

Eaton Moeller® series Terminal shroud, T6-160-6/…

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series Accessory Terminal shroud
Catalog Number
200183
Model Code
H-T6-160
EAN
4015082001834
Product Length/Depth
58 mm
Product Height
34 mm
Product Width
144 mm
Product Weight
0.035 kg
Compliances
CE
Model Code
H-T6-160

Produktové špecifikácie

Used with
T6-160-6/…
T6-160-6/...
Type
Terminal cover
Accessories
Shroud for connection terminals for (busbar tag shroud)
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
Accessory/spare part type
Cover
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Functions
Can be optionally used for input wiring and/or outgoer

Exportovať špecifikácie produktu

Inštalačné pokyny

Poznámka: Ak v stiahnutom .zip súbore chýba súbor(y), hromadné sťahovanie nepodporuje takýto typ súboru.