Stiahnuť dokument () z 20
Veci, na ktorých záleží, vďaka nám fungujú.*

215217
Kód modelu: Z5/FF250-XHB

Eaton Moeller® series Z5 Terminal shroud, for Z5/FF250

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series Z5 Accessory Terminal cover
Catalog Number
215217
Model Code
Z5/FF250-XHB
EAN
4015082152178
Product Length/Depth
77 mm
Product Height
140 mm
Product Width
150 mm
Product Weight
0.178 kg
Compliances
CE
Model Code
Z5/FF250-XHB

Produktové špecifikácie

Used with
Z5-…/FF225A
Z5-…/FF250
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
Accessories
Accessory/spare part type
Shock protection cover
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A

Exportovať špecifikácie produktu

Poznámka: Ak v stiahnutom .zip súbore chýba súbor(y), hromadné sťahovanie nepodporuje takýto typ súboru.