Stiahnuť dokument () z 20
Veci, na ktorých záleží, vďaka nám fungujú.*

218328
Kód modelu: M22-XDL-G-GB1

Eaton Moeller® series M22 Button lens, flat green, START

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series M22 button lens
Catalog Number
218328
Model Code
M22-XDL-G-GB1
EAN
4015082183288
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
3 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
CE
Model Code
M22-XDL-G-GB1

Produktové špecifikácie

Used with
Modular pushbutton
Bezel
Silver
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
Built-in diameter
22.5 mm
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Diameter
22.2 mm
Color
Green
Lens color
Green
Design
Flat
Inscription
START
Lens shape
Round

Exportovať špecifikácie produktu

Inštalačné pokyny

Poznámka: Ak v stiahnutom .zip súbore chýba súbor(y), hromadné sťahovanie nepodporuje takýto typ súboru.