Stiahnuť dokument () z 20
Veci, na ktorých záleží, vďaka nám fungujú.*

218329
Kód modelu: M22-XDL-W-GB1

Eaton Moeller® series M22 Button lens, flat white, START

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series M22 button lens
Catalog Number
218329
Model Code
M22-XDL-W-GB1
EAN
4015082183295
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
3 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.002 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Model Code
M22-XDL-W-GB1
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
Built-in diameter
22.5 mm
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Diameter
22.2 mm
Lens color
White
Design
Flat
Inscription
Individual inscription possible: ≤ 5 characters: letter height 5 mm
Individual inscription possible: > 5 characters: letter height 3 mm
Lens shape
Round

Exportovať špecifikácie produktu

Inštalačné pokyny

Poznámka: Ak v stiahnutom .zip súbore chýba súbor(y), hromadné sťahovanie nepodporuje takýto typ súboru.