Stiahnuť dokument () z 20
Veci, na ktorých záleží, vďaka nám fungujú.*

266135
Kód modelu: M12A

Eaton Moeller® series M12 Panel plug M12, a coded, +leadthrough, M20, IP66_x, 250 V, 4A

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series M12 Accessory Panel plug
Catalog Number
266135
Model Code
M12A
EAN
4015082661359
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
25 mm
Product Width
25 mm
Product Weight
0.017 kg
Certifications
EN 60947-5
IEC 60947-5
Model Code
M12A

Produktové špecifikácie

Used with
LS
Number of poles
Four-pole
Accessory/spare part type
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
Conventional thermal current Ith of auxiliary contacts (1-pole, open)
1 A
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Rated operational voltage (Ue) at AC - max
250 V
Product category
Accessories
Material
Molded
Overvoltage category
II
Degree of protection
IP66
Lifespan, mechanical
500 insertion cycles
Rated operational current (Ie)
4 A
Short-circuit protection rating
4 A gG/gL, Fuse, Contacts

Exportovať špecifikácie produktu

Poznámka: Ak v stiahnutom .zip súbore chýba súbor(y), hromadné sťahovanie nepodporuje takýto typ súboru.