Stiahnuť dokument () z 20
Veci, na ktorých záleží, vďaka nám fungujú.*

283064
Kód modelu: BFZ-FP-2++/48

Eaton xComfort BF LV systems Final Distribution Boards. Front plate 45mm-Device cutout for 24 Module units per row, 2++ rows, white

General specifications

Product Name
Eaton xComfort BF front plate
Catalog Number
283064
Model Code
BFZ-FP-2++/48
EAN
4015082830649
Product Length/Depth
35 mm
Product Height
425 mm
Product Width
510 mm
Product Weight
1.52 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BFZ-FP-2++/48

Produktové špecifikácie

Used with
Front plate for 45-mm cutout
Accessory consideration
BF flat distribution board
Type
Additional equipment for BF flat distribution board
Accessory/spare part type
BF
Number of height units
0
Suitable for enclosure building height
0 mm
Suitable for enclosure building width
543 mm
Surface finishing
Powder coating
Material
Steel
Functions
Additional equipment

Exportovať špecifikácie produktu

Poznámka: Ak v stiahnutom .zip súbore chýba súbor(y), hromadné sťahovanie nepodporuje takýto typ súboru.