Stiahnuť dokument () z 20
Veci, na ktorých záleží, vďaka nám fungujú.*

286105
Kód modelu: BFZ-FP-1+/BL

Eaton xComfort BF LV systems Final Distribution Boards. Front plate blind for 24 Module units per row, 1+ rows, white

General specifications

Product Name
Eaton xComfort BF front plate
Catalog Number
286105
Model Code
BFZ-FP-1+/BL
EAN
4015082861056
Product Length/Depth
210 mm
Product Height
20 mm
Product Width
510 mm
Product Weight
0.98 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BFZ-FP-1+/BL

Produktové špecifikácie

Used with
Front blanking plate
Accessory consideration
BF flat DBO
Type
Additional equipment for BF flat distribution board
Accessory/spare part type
BF
Number of height units
0
Suitable for enclosure building height
0 mm
Suitable for enclosure building width
550 mm
Surface finishing
Powder coating
Material
Steel
Functions
Additional equipment

Exportovať špecifikácie produktu

Poznámka: Ak v stiahnutom .zip súbore chýba súbor(y), hromadné sťahovanie nepodporuje takýto typ súboru.