Stiahnuť dokument () z 20
Veci, na ktorých záleží, vďaka nám fungujú.*

293626
Kód modelu: BFZ-FP-1/BL

Eaton xComfort BF LV systems Final Distribution Boards. Front plate blind for 24 Module units per row, 1 row, white

General specifications

Product Name
Eaton xComfort BF front plate
Catalog Number
293626
Model Code
BFZ-FP-1/BL
EAN
4015082936266
Product Length/Depth
500 mm
Product Height
20 mm
Product Width
150 mm
Product Weight
0.72 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BFZ-FP-1/BL

Produktové špecifikácie

Used with
Front blanking plate
BF flat DBO
Accessory consideration
Type
Additional equipment for BF flat distribution board
Accessory/spare part type
BF
Number of height units
0
Suitable for enclosure building height
0 mm
Suitable for enclosure building width
550 mm
Surface finishing
Powder coating
Material
Steel
Functions
Additional equipment

Exportovať špecifikácie produktu

Poznámka: Ak v stiahnutom .zip súbore chýba súbor(y), hromadné sťahovanie nepodporuje takýto typ súboru.