เครื่องสำรองไฟ Eaton รุ่น 9A คือ เครื่องสำรองไฟแบบออนไลน์ เฟสเดียว ที่มีพิกัดกำลังไฟตั้งแต่ 1 - 3 kVA เครื่องสำรองไฟรุ่นนี้มีจำหน่ายในฟอร์มแฟคเตอร์แบบทาวเวอร์หรือแบบตู้แร็ค การ์ดเครือข่ายเสริม (NMC G1) จะให้การเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ตที่รวดเร็วและช่วยให้ตรวจสอบเครื่องสำรองไฟได้อย่างปลอดภัยผ่านซอฟต์แวร์ Winpower เพิ่มเวลาการทำงานของแบตเตอรี่สำหรับการใช้งานของคุณด้วยการเพิ่มโมดูลแบตเตอรี่ต่อขยาย (EBM) ให้กับเครื่องสำรองไฟของคุณ
เทคโนโลยีที่สำคัญ: แรงดันไฟอินพุตกว้าง
การนำไปใช้งาน: สำหรับองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, เน็ตเวิร์ค, การจัดเก็บข้อมูลและโทรคมนาคม, โครงสร้างพื้นฐาน และระบบควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม
กราฟแสดงเวลาการใช้งาน: View 9A UPS runtime graphs
การปฏิบัติตามมาตรฐาน: CE, RoHS, KCC, TISI
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟของ Eaton รุ่น 9A
Eaton 9A 1-3kVA UPS
Power Amplified. Performance Elevated.
เปิดประสบการณ์เพื่อการทำงานอย่างต่อเนื่องแบบไม่มีสะดุด ด้วยเครื่องสำรองไฟฟ้า รุ่น 9A ที่เชื่อถือได้ในทุกรายละเอียด มาพร้อมพาวเวอร์แฟกเตอร์ 0.9 สามารถต่อพ่วงแบตเตอรี่ภายนอกเพิ่มเติมได้ถึง 4 ยูนิต จึงเพิ่มระยะเวลาการทำงานให้เพียงพอและปกป้องธุรกิจของคุณ
| ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค | ||||||
| รุ่น | 9A1000i | 9A2000i | 9A3000i | 9A1000iR | 9A2000iR | 9A3000iR |
| พิกัด (VA/W) | 1000/900 | 1800/2000 | 2700/3000 | 1000/900 | 1800/2000 | 2700/3000 |
| รูปแบบ | ทาวเวอร์ | ทาวเวอร์ | ทาวเวอร์ | ตู้แร็ค | ตู้แร็ค | ตู้แร็ค |
| อินพุตเมน | ||||||
| การเดินสายไฟ | 1 เฟส 3 สาย ( L / N+PE) | |||||
| พิกัดแรงดันไฟ | 220/230/240VAC | |||||
| ช่วงแรงดันไฟ | 176-300V โหลด 100%, 100-176V ลดพิกัดลงเป็นโหลด 40% แบบเชิงเส้น | |||||
| พาวเวอร์แฟคเตอร์อินพุต | 0.99 | |||||
| THDI | 5% ทั่วไป, 7% สูงสุด | |||||
| เอาต์พุต AC | ||||||
| การเดินสายไฟ | 1 เฟส L/N+PE | |||||
| แรงดันไฟเอาต์พุต | 220/230/240VAC | |||||
| การควบคุมแรงดันไฟฟ้า | ±1% | |||||
| ความถี่เอาต์พุต | 50/60 Hz | |||||
| THDv | <โหลดเชิงเส้น 2% <โหลดไม่เป็นเชิงเส้น 6% |
|||||
| ประสิทธิภาพ | ||||||
| ไลน์โหมด | 89% | 90% | 91% | 89% | 89% | 91% |
| โหมดประหยัดพลังงาน | สูงสุด 95% | |||||
| การกำหนดค่าแบตเตอรี่ | ||||||
| แรงดันแบตเตอรี่ | 24V/48V/72V | |||||
| ความจุแบตเตอรี่ | 2 x 12V/9Ah, 4 x 12V/9Ah,6 x 12V/9Ah | |||||
| เวลาในการสำรองไฟ@โหลด100%(0 EBM) | 4mins/4mins/4mins | |||||
| เวลาในการสำรองไฟ@โหลด100%(1 EBM) | 25mins | 26mins | 18mins | 25mins | 18mins | 19mins |
| กระแสไฟชาร์จ | 1.5A | |||||
| EBM | รุ่นมาตรฐานรองรับ EBM | |||||
| กายภาพ | ||||||
| ระดับการป้องกัน IP | IP20 | |||||
| ขนาดทาวเวอร์ (กว้าง x สูง x ลึก (มม.)) | 145 x 230 x 355 | 190 x 325 x 400 | 190 x 325 x 400 | 438 x 86 x 435 | 438 x 86 x 435 | 438 x 86 x 608 |
| HMI | ||||||
| จอ LCD | Segment LCD, ไฟแสดงสีแดงในกรณีแจ้งเตือน & มีข้อผิดพลาด | |||||
| การสื่อสาร | พอร์ต RS232 / EPO / ขั้วต่อแบตเตอรี่ / พอร์ต USB (ไม่ใช่ HID) / มินิสล็อต / เซอร์กิตเบรกเกอร์ | |||||
| การ์ดการเชื่อมต่อ | NMC G1/AS400 /CMC G1 modbus | |||||
| ภาษา | อังกฤษ | |||||
| ซอฟต์แวร์ | WinPower | |||||
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | ||||||
| ช่วงอุณหภูมิ | 0~40 °C | |||||
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 0-95%(ไม่กลั่นตัว) | |||||
| ระดับความสูงการทำงาน | 0~3000 ม.(โหลดลดพิกัดลง 1% ในทุกระดับความสูง 100 ม.@1000~3000 ม.) | |||||
| เสียงรบกวน | <50dB (ISO 7779&ที่ระยะห่าง 1 ม. ด้านหน้า,โดยไม่มีเสียงเตือน) | |||||
| การเชื่อมต่อ | ||||||
| การเชื่อมต่ออินพุต | IEC C14 | IEC C14 | IEC C20 | IEC C14 | IEC C14 | IEC C20 |
| การเชื่อมต่อเอาต์พุต | (4) IEC 320 C13 +(1) IEC 320 C19 |
(4) IEC 320 C13 | (6) IEC 320 C13 +(1) IEC 320 C19 |
(4) IEC 320 C13 +(1) IEC 320 C19 |
(4) IEC 320 C13 | (6) IEC 320 C13 +(1) IEC 320 C19 |
| กฎระเบียบ & การรับรอง | ||||||
| กฎระเบียบ & การรับรอง | CE, KC, TISI, IEC 62040-1,IEC 62040-2 | |||||
| อุปกรณ์เสริม | ||||||
| อุปกรณ์เสริม | สาย RS-232, Quickstart, ขายึด(แร็ค), ชุดราง(อุปกรณ์เสริม), สาย EBM (ใน EBM) | |||||
| การรับประกันและบริการ | ||||||
| การรับประกันและบริการ | 3 ปี | |||||
| อื่นๆ | ||||||
| อื่นๆ | Cold Start, เข้ากันได้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ง่ายสำหรับตู้แร็ค | |||||
WinPower is a new software for UPS monitoring, which provides user-friendly interface to monitor and control your UPS. This unique software provides safely auto shutdown for multi-computer systems while power failure. With this software, users can monitor and control any UPS on the same LAN no matter how far from the UPSs.
Important notice: Winpower is using log4j v1.2.14, this version is not supported Log4j2 JNDI features, therefore, it is not affected by the CVE-2021-44228 vulnerability.
Version : Winpower 6.2.0.0
Latest Update Date : Oct.14.2022
Version : Winpower 6.2.0.0
Latest Update Date : Oct.14.2022
Version : Winpower 6.2.0.0
Latest Update Date : Oct.14.2022
Version : Winpower 6.2.0.0
Latest Update Date : Oct.14.2022
Version : Winpower 6.2.0.0
Latest Update Date : Oct.14.2022
Latest Update Date : Oct.14.2022
Latest Update Date : Oct.14.2022
Latest Update Date : Oct.14.2022
Latest Update Date :Oct.14.2022
Latest Update Date : Oct.14.2022
Latest Update Date : Oct.14.2022
Latest Update Date : Oct.14.2022
NMC is kind of SNMP (Simple Network Management Protocol) manager to communicate UPS via Ethernet, it provides access information and send commands for the UPS. NMC supports two communicating protocols which are SNMP and HTTP for application. Through NMS (Network Management Station) or web browser user can access UPS information via Ethernet directly, meanwhile user can manage both UPS and NMC parameters as well.
NMC provides an application program which named SPS (System Protect Software) for multi-servers shutdown purpose. The program provides shutdown function for different operating systems when shutdown events are appearing on UPS. Shutdown events are configurable by user. The shutdown software will proceed the automatic shutdown orderly to prevent the abnormal shut-off of the clients or servers.
Latest Update Date: Mar.7.2019
MCU upgrade in Oct 2018. If old NMC would like to upgrade the
latest version it has to flash FW 2.6.0.5 in advance.
Latest Update Date: Oct.10th , 2023
Latest Update Date: Nov.2.2020
Latest Update Date: Mar.9.2018
Latest Update Date: Oct.10th , 2023
Latest Update Date : Jul.14.2020
The SPS (System Protect Software) is one utility which communicates with NMC(Network Monitoring Card). SPS provides logs events, notify users of events and protect system to shutdown gracefully. With the SPS, it can save application’s data and documents before system shutdown as well.
SPS has two major components: SPSService and SPSInterface, SPS Service runs in the background as a system service; and SPS Interface is a user interface application that allows the user to tailor the configuration parameters.
Latest Update Date: Jan.4.2017
Latest Update Date: Jan.4.2017
Latest Update Date: Jan.4.2017
Latest Update Date: Jan.4.2017
Latest Update Date: Jan.4.2017
Latest Update Date: Jan.4.2017
Latest Update Date: Jan.13.2021
Latest Update Date: Jan.4.2017
Latest Update Date : Jan.4.2017
Latest Update Date : Oct.16.2014