ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

เครื่องสำรองไฟ Eaton รุ่น 9SX

เครื่องสำรองไฟ Eaton รุ่น 9SX คือเครื่องสำรองไฟแบบออนไลน์เฟสเดียว ที่มีพิกัดกำลังไฟตั้งแต่ 700 VA - 20 kVA เครื่องสำรองไฟรุ่นนี้มีจำหน่ายในฟอร์มแฟคเตอร์แบบทาวเวอร์ แบบตู้แร็ค และชนิดแปลงเป็นแบบทาวเวอร์หรือแบบตู้แร็คได้อย่างยืดหยุ่น โดยขึ้นอยู่กับค่าพิกัด อุปกรณ์เสริมอย่างการ์ดเครือข่าย (Network-M2) จะนำเสนอการเชื่อมต่อ Gigabit Ethernet และให้การเฝ้าติดตามเครื่องสำรองไฟที่ปลอดภัยผ่านอินเทอร์เฟซเว็บเบราว์เซอร์ HTTPS, โปรโตคอล SNMP v1/v3 และการเตือนทางอีเมล เครื่องสำรองไฟรุ่นนี้มาพร้อมค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์สูงสุดที่ 1.0 เพิ่มเวลาการทำงานของแบตเตอรี่สำหรับการใช้งานของคุณด้วยการเพิ่มโมดูลแบตเตอรี่ต่อขยาย (EBMs) ให้กับเครื่องสำรองไฟของคุณ

 

เทคโนโลยีที่สำคัญ: การจัดการแบตเตอรี่ ABM

การใช้งาน: เหมาะสำหรับอาคารพาณิชย์, ศูนย์ข้อมูลบริษัทขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เพื่อความปลอดภัย การประหยัดพลังงาน และอนาคตที่มีคาร์บอนลดน้อยลง และยังเหมาะสำหรับระบบไอทีแบบกระจาย/การประมวลผลที่ขอบเครือข่าย เพื่อการก่อตั้งสาขา/พื้นที่ทางไกลที่เร็วขึ้น

การปฏิบัติตามมาตรฐาน: CE, CB, RoHS, KC

กราฟแสดงเวลาการใช้งาน: 9SX UPS runtime graphs

โบร์ชัวร์: 9SX (5-11kVA)

               9SX (15-20kVA)

               9SX (700-6000VA)

พิกัดกำลัง
700VA – 20kVA
โทโพโลยี
ออนไลน์
ฟอร์มแฟคเตอร์
ทาวเวอร์, ตู้แร็ค หรือตู้แร็ค/ทาวเวอร์

แข็งแรงขึ้น และอายุแบตเตอรี่ยาวนานขึ้น

Eaton ABM® เป็นเทคโนโลยีการจัดการแบตเตอรี่ ที่ใช้นวัตกรรมการชาร์ท 3 ขั้นตอนที่ช่วยยืดอายุแบตเตอรี่ได้เพิ่มขึ้นถึง 50%

การบริการด้านสถานพยาบาล

ปกป้องอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญด้วยการลดความเสี่ยงของไฟฟ้าดับ

การใช้งานในภาคอุตสาหกรรมและการผลิต

สามารถใช้งานนวัตกรรมดิจิตัลพร้อมปรับใช้ได้ตามขนาด ทั้งยังเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นด้าน IoT ต่างๆอย่างง่ายดาย

สถาบันการศึกษาและการวิจัย

เพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้และการค้นคว้าวิจัยด้วยเครือข่ายและอุปกรณ์ที่ทำงานต่อเนื่องไม่มีสะดุด

LCD กราฟิก

จอ LCD กราฟิกแบบใหม่ให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานะและค่าที่วัดได้ของเครื่องสำรองไฟบนหน้าจอเดียว (รองรับเจ็ดภาษา) ตำแหน่งจอ LCD สามารถปรับได้เพื่อให้ได้มุมมองที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานแบบทาวเวอร์และแบบตู้แร็ค

ค้นพบประโยชน์ของเครื่องสำรองไฟรุ่น 9SX ในวิดีโอสั้นนี้

LCD แบบจอกราฟฟิก

จอ LCD พร้อมกราฟฟิกรุ่นใหม่ ที่สามารถแสดงข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานะของเครื่องสำรองไฟและมาตรวัดต่างๆในจอเดียว (แสดงได้ 7 ภาษา) โดยจอ LCD นี้ สามารถปรับให้อยู่ในมุมที่แสดงผลได้ดีที่สุดสำหรับทั้งการใช้แบบทาวเวอร์และแรค

พร้อมรองรับการจำลองเสมือน

ด้วยการ์ดเครือข่ายที่เป็นทางเลือกและซอฟต์แวร์ Intelligent Power® Software Suite ของ Eaton ที่เข้ากันได้กับ OS หลักๆ ทั้งหมด 9SX จึงผสานรวมกับสภาพแวดล้อมการจำลองเสมือนชั้นนำและเครื่องมือประสานคลาวด์อย่างราบรื่น

ช่วงเวลาการทำงานที่ยาวนานขึ้น

UPS รุ่น 9SX ของ Eaton ทำให้คุณสามารถเพิ่มรันไทม์โดยเพิ่มโมดูลแบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้ทันทีจากภายนอก ซึ่งทำให้รันระบบได้หลายชั่วโมงหากจำเป็น โดยเครื่องสำรองไฟจะจดจำโมดูลแบตเตอรี่เพิ่มเติมโดยอัตโนมัติ

การจัดการจากระยะไกล: แจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์ด้านไฟฟ้า

ไม่ต้องปิดเครื่องขณะเปลี่ยนแบตเตอรี่

การนำออกหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่สามารถทำได้โดยไม่ต้องปิดอุปกรณ์แต่อย่างใด

อายุของแบตเตอรี่เพิ่มขึ้น 50%

ข้อมูลจำเพาะ

เน้นความแตกต่าง
แสดงเฉพาะความแตกต่าง
ซ่อนคุณลักษณะแบลงค์
ดาวน์โหลดลิงก์

9SX Runtime Graphs (East Asia)

X
Download Close