ดาวน์โหลดเอกสาร () จาก 20
We make what matters work*

การต่อ UPS แบบขนานด้วยเทคโนโลยี Hot Sync ของ Eaton

เทคโนโลยี Hot Sync ของ Eaton ซึ่งผ่านการทดสอบภาคสนามและได้รับการติดตั้งในหลายพันจุดทั่วโลกยังคงเป็นมาตรฐานความเชื่อถือได้ระดับสากล

การต่อ UPS แบบขนานด้วยเทคโนโลยี Hot Sync ของ Eaton

เทคโนโลยีนี้ช่วยให้โครงแบบหลายโมดูลสามารถทำงานแบบขนานโดยไม่จำเป็นต้องมีการสื่อสารระหว่างโมดูล ซึ่งจะช่วยเพิ่มความพร้อมใช้งานให้สูงที่สุดและจัดการกับจุดขัดข้องระดับระบบที่เกิดความขัดข้องเป็นประจำในการกำหนดค่าแบบคู่ขนานดั้งเดิม

Hot Sync แบบสำรอง

Hot Sync แบบสำรองทำให้สามารถติดตั้ง UPS ของ Eaton ในแบบคู่ขนาน N+x ได้สูงสุดถึง 8 เครื่อง โดยที่โมดูล UPS แต่ละเครื่องจะรองรับโหลดสำคัญร่วมกัน หากแต่ละโมดูลเกิดความขัดข้องใดๆ โหลดที่สำคัญก็จะยังได้รับการปกป้องจาก UPS อย่างเต็มที่ดังเดิม ระบบวินิจฉัยภายในจะแยกโมดูล UPS ที่ขัดข้องออกจากบัสที่สำคัญโดยทันที และในขณะเดียวกัน UPS เครื่องอื่นๆ ก็จะเข้ามารองรับโหลดทั้งหมดแทน

Hot Sync แบบเพิ่มความจุ

Hot Sync แบบเพิ่มความจุ ทำให้โมดูล UPS สามารถทำงานแบบขนานกันได้สูงสุดถึง 8 เครื่องเพื่อเพิ่มความจุโหลดให้สูงขึ้น เมื่อเพิ่มโมดูล UPS ที่ใช้รองรับโหลดมากเกินความจำเป็น ส่วนที่เกินมาก็จะกลายเป็นระบบสำรอง ตัวอย่างเช่น หากโหลดจำเป็นต้องใช้พลังงาน 2000 kW การเลือกใช้อุปกรณ์ที่รองรับได้ 1000 kW ทั้งหมด 3 เครื่องก็จะทำให้เกิดระบบสำรอง N+1 ซึ่งแปลว่าจะมี 2 โมดูลที่รองรับโหลด และ 1 โมดูลที่ทำหน้าที่สำรอง

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ UPS แบบขนานใช่ไหม

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อโมดูล UPS หลายเครื่องเพื่อเพิ่มความจุหรือเพิ่มการสำรอง

เทคโนโลยี Hot Sync ของ Eaton มีให้ใช้งานใน UPS ของ Eaton รุ่นต่อไปนี้

เครื่องสำรองไฟ Eaton รุ่น 93E
เครื่องสำรองไฟ Eaton รุ่น 9395