Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Eaton Metered Outlet Rack PDU

ePDU G3 Metered Outlet modelleri, birden fazla güç besleme cihazı üzerinden cihazın seviyesinin ölçülmesine olanak tanımaktadır. A ve B kaynaklarından güç alan birbirinden ayrı cihazların tüketimini açık bir şekilde görüntüleyin, anlayın ve mevcut gücü görün. Metered Outlet modellerinde anahtarlama özelliği yoktur. Bu ünitenin modelleri; IEC Sınıf 1 (%1) faturalandırma hassasiyetiyle beraber; V, W, A ve kWh değerlerini gösteren LCD piksel ekranlı, hot swap gelişmiş sayaç ile aynı ağ bağlantısını ve IP adresini paylaşmak için 8 adede kadar ePDU cihazını papatya diziliminde birbirine bağlayabilme yeteneğine sahiptir.

Priz Seviyesinde Ölçüm

IEC % +/-1 Doğru Faturalandırma: Ekipman seviyesinin farklı safhalarındaki enerji tüketiminizin (kWh) yanı sıra; V, W, A cinsinden değerlerinizi de en doğru şekilde ölçün.

Hot Swap Ağ Komponenti

ePDU G3, prizin durumunu değiştirmeden üzerinde güncelleme ve değişiklik yapabileceğiniz (hot swap) ağ komponentlerine sahiptir.

Papatya Dizilimi

8 adet ePDU cihazını bir IP portu ve bir IP adresiyle papatya dizilimine yerleştirerek, ağ bağlantısı maliyetinin yanı sıra ağ üzerindeki IP adreslerini ve veri paketlerini azaltabilirsiniz. Papatya dizilimi, ağ altyapı maliyetlerini % 87’ye kadar azaltmaktadır.
Eaton’dan ürün ve hizmet satın alma