Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay
Devre Kesiciler

AFDD+ - Ark Hatası Algılama Cihazı

Eaton’ın AFDD+ ark hatası koruma cihazı, ark hatalarının tetiklediği yangınlara karşı kapsamlı bir koruma çözümü sunar. AFDD+ evinizde ortaya çıkması muhtemel elektrik kaynaklı yangınlara karşı güvenliği önemli ölçüde artırır. Sürekli elektronik kablo izleme özelliği sayesinde bu cihaz, ark hatalarını algılar ve konutlardaki elektrik kaynaklı yangınların önlenmesine yardımcı olmak için otomatik olarak açılır. AFDD+, aynı zamanda, üç ayrı koruma cihazına olan ihtiyacı da ortadan kaldırır. Elektrik çarpmaları ve aşırı akımların yanı sıra, güç kablolarında kısa devrelere ve ark hatalarına karşı koruma sağlayan artık akım devre kesicilerin, minyatür devre kesicilerin ve ark hatası algılama cihazlarının sunduğu koruma fonksiyonları, bu ürünümüzde bir araya toplanır.
YANGINA KARŞI KORUMA
Üçü bir arada
cihazla yangına karşı korunun
UYUM
DIN VDE 0100-420:2016-02 ile uyumludur
 

Ark Hatası Nedeniyle Ortaya Çıkan Yangınlara Karşı Önleyici Korumayla Gelen Güvenlik

Elektrik kaynaklı yangınların nasıl ortaya çıktığını ve nasıl önlenebileceğini öğrenin. Eaton, elektrik enerjisinin oluşturduğu tehlikelere karşı toplumsal farkındalığı artırma görevini üstlenmiştir. Bu konuda daha fazla bilgi edinin !

Temel Özellikler

  • Gelişmiş yangın koruması sayesinde, elektrik kaynaklı yangın riskini azaltın ve insanları, mülkleri ve varlıkları koruyun.
  • AFDD+ seri ve paralel ark hataları, kısa devreler ve aşırı akım koruması (kablo koruması da dâhil) ve toprak hatası akımları (RCCB işlevselliği) olmak üzere, üç koruma fonksiyonunu tek bir cihazda birleştirir.
  • Açma göstergeleri cihazın durumunu ve açma nedenini gösterir ve hataları izlerken size zaman kazandırır.
  • Hem yeni hem de mevcut tesisatlara monte edilmesi kolaydır.
  • Ark hatalarını son derece hassas şekilde dijital olarak algılar ve istenmeyen açmayı önler.
  • Hata durumunda, yalnızca hatadan etkilenen linye kesilir.
  • Dâhili ekranlar, cihazın durumunu ve hatanın nedenini gösterir: LED aracılığıyla hata kodunun kolayca anlaşılır biçimde gösterimi, hata kodunun tekrarlanmasıyla, sorun giderme sırasında zaman tasarrufu sağlar.
  • Aksesuar olarak kullanılan AFDD+ cihazları ve baralar, kolay ve esnek montajı destekler
  • IEC 60364-4-42’de belirtilen kılavuz ilkelerle uyumludur ve DIN VDE 0100-420 ile uyumlu olarak kullanılabilir

Ark Hatası Kaynaklı Yangınlara Karşı Artırılmış Koruma

Ark hatası devre kesicileri temel olarak konutlarda kullanım için tasarlanmış olsalar da; hastanelerde, çocuk bakım merkezlerinde, huzur evlerinde ve bakım evlerinde kullanım için de uygundur. Kısacası, ark hatası devre kesicileri birden fazla (an itibarıyla uyumakta olan veya tehlikeden habersiz olan) kişiyi barındıran herhangi bir tesiste veya kısa sürede çok sayıda insanın tahliye edilmesinin zor olduğu alışveriş merkezi, tren istasyonu ve havaalanı gibi tesislerde de kullanılabilir. Ark hatası algılama cihazları, müze ve kütüphane gibi değerli ve yanıcı eşyaları barındıran binalarda da kullanılabilir. AFDD+ cihazını istediğiniz zaman kurabilirsiniz.

AFDD+ ile Ark Hatası Kaynaklı Yangınlar İçin Önleyici Koruma

Eaton’ın AFDD+ ürünü, evinizi elektrik kaynaklı yangınlara karşı korumak için, en gelişmiş teknolojiyi kullanarak ark hatalarını algılamaktadır. Bu cihaz elektrik kaynaklı yangınlara karşı artırılmış koruma sunmaktadır ve ilgili DIN normu VDE 0100-420 ile uyumludur. Ark hatalarını algılayamayan diğer koruyucu cihazların aksine, AFDD+, ark hatası sebebiyle ortaya çıkan elektrik kaynaklı yangınların sebep olduğu tehlikeleri azaltmaktadır. Elektrik arkı herhangi bir elektrik tesisatında ortaya çıkabilir. AFDD+, birden fazla ailenin yaşadığı apartmanlarda, işlevsel binalarda ve genel anlamda ikamet edilen binalarda ark hatası kaynaklı yangınları önlemenize yardımcı olan üstün koruma sunmaktadır.

Nihai linyelerde aşağıdakilere ihtiyaç duyulmaktadır:
  • seri ve paralel ark hatalarına karşı koruma
  • kısa devre ve aşırı akım koruması
  • kaçak akım koruması

Ark Hatasının Tehlikeleri

Avrupa’da, yangınların % 25’inden fazlası elektrik arızaları nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Geleneksel koruma cihazları evleri genel anlamda yangına karşı korumakta, ancak herhangi bir evde meydana gelebilen ark hatası nedeniyle ortaya çıkabilen yangınlara karşı yetersiz kalmaktadır. Ark hatalarının ve bunların tetiklediği yangınların muhtemel sebepleri şunlardır: sıkıştırılmış veya zarar görmüş kablolar, yalıtım malzemelerini kemiren evcil hayvanlar ve kemirgenler, gevşek terminaller, çivi ve vidalar nedeniyle izolasyonda meydana gelen zedelenmeler, eskimiş tesisat, yıpranmış veya kesilmiş kablolar, UV radyasyonu, yerinden çıkmış prizler ve kablolar ve aşırı zorlanmış veya yanlış şekilde döşenmiş kablolar. Eaton’ın AFDD+ ürünü, evinizin elektrik tesisatında ortaya çıkabilecek elektrik arklarının zamanında algılanması yoluyla elektrik kaynaklı yangınlara karşı koruma sağlamaktadır.

Tipler ve Hata Hafızası

  • A Tipi: Düzgün olmayan özel yapıdaki darbeli DC kaçak akımlara karşı koruma sağlamaktadır.
  • Li/A Tipi: A tipine benzemekte, ancak buna ek olarak kısa süreli gecikmeli şekilde çalışmaktadır. İstenmeyen açtırmalara karşı son derece güvenilirdir.

Hata hafızası: Ark hatası durumunda, en son açtırmanın nedeni AFDD+ cihazına kaydedilmektedir. Cihazı kapatarak ve ‘’T’’ test tuşuna basılı tutup bu tuşu eş zamanlı olarak çevirerek, en son hatayı görüntüleyebilirsiniz.
Teknik Özellikler

Farklılıkları vurgula
Yalnızca farklılıkları göster
Gizlenmiş özellikleri vurgula
İndirme Linkleri
X
Download Close