Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay
Devre Kesiciler

xEffect FRCdM B, Bfq ve B+ Tipi Artık Akım Devre Kesicileri

FRCdM, hem insanlar hem de ekipmanlar için en yüksek koruma gereksinimlerini karşılamaktadır. B, Bfq ve B+ tipi RCCB’ler; AC, dalgalı DC ve düzgün DC artık akımları algılamaktadır.

B tipi RCCB’ler, standart tipler olup; 1 kHz’e kadar olan tüm artık akımlara karşı duyarlıdır. B+ tipi cihazlar, 20 kHz’e kadar olan frekanslar için açma akımını maksimum 420 mA ile sınırlayan özel açma eğrisiyle donatılmıştır ve tüm artık akımlara karşı duyarlıdır. Bfq tipi cihazlar ise, 50 kHz’e kadar yüksek frekanslardaki sistem kaynaklı toprak kaçak akımlarına dayanabilir.

AÇMA AKIMI
Her tipte akım hassasiyetli
TASARIM
IEC 61008 / IEC 62423’e uygundur
FREKANSLAR
50 kHZ’e kadar karışık frekanslar

Temel Özellikler

  • Endüstriyel ve ticari uygulamalar için uygun xEffect serisi
  • Düzgün DC ve AC hata akımları için güvenli koruma
  • Sistemin maksimum kullanılabilirliği için dijital teknoloji
  • Artık akımların gerçek zamanlı olarak ölçülmesi
  • Kolay işletim ve onarım
  • Hata akımı / artık akım koruma ve ek koruma için idealdir
  • Hata akımı ve ek koruma için her tipte akıma karşı duyarlı RCCB
  • Sistemin maksimum kullanılabilirliği için dijital özellikler
  • Sistem izleme: Kaçak akımın oluşması durumunda, RCD açma yapmadan önce iletilen önleyici bilgiler / ikaz
    – Gelişmiş uzaktan ikaz için entegre yardımcı kontak
    – 3 adet LED ile cihaz üzerinde gösterim
  • B+ tipi cihazlar, VDE 0664-400 standardına uygun olarak gelişmiş yangın koruması gereksinimlerini de karşılamaktadır.
  • 2 kutuplu ve 4 kutuplu cihazlar
  • Gereksiz açmayı en aza indiren yeni doğruluk seviyesi
  • Kapsamlı aksesuarlar
  • Kontak pozisyonu göstergesi
  • Hata akımı açma göstergesi (beyaz-mavi)
  • Otomatik ayar seçeneği
  • Şeffaf tanımlama plakası
  • Üst ve alt tarafta çift amaçlı terminal (vidalı/açık ağızlı)
  • Baranın üst veya alt kısmına yerleştirilebilir
  • Monte edilmiş baraya ek, serbest terminal alanı
  • Z-HK yardımcı kontak bloğu takılabilir
  • Kontak pozisyonu göstergesi (kırmızı-yeşil)
  • Hata açması göstergesi (beyaz-mavi)
  • Ek güvenlik
    - Mühürleme seçeneği
    - ON veya OFF pozisyonda kilitleme seçeneği
  • Elektronik balastlı veya balastsız standart florasan lambalarla kullanıma uygun (30mA-RCD: faz iletkeni başına 30 ünite), gecikmeli tipler (G, S tipi)
  • 3 fazlı IT uygulamaları için FRC..400 (400V fazdan faza)

xEffect Dijital Şalt Cihazı

xPole serisine ait dijital RCCB’ler, koruma açması yapmaktan çok daha fazlasını yapabilir. Bu RCCB’ler, elektrik tesisatlarını izler ve kritik akım geçişlerine dair gelişmiş uyarılar gönderir; böylece sistemin kapanması ve bununla ilişkili masraflar önlenmiş olur.

 

LED ile İzleme İşlevi

eaton-residual-current-circuit-breaker-xeffect-frcdm-type-b-b+-bfq-green-led.jpg
  • Yeşil LED
    %30’a kadar olan IΔn ‘de yanar.
  • Tolerans: ± %5
  • Sistemdeki toprağa akan akımın değeri anma hata akımının %0 ila %30’u arasında ise, yeşil LED aktif hale gelecektir.
eaton-residual-current-circuit-breaker-xeffect-frcdm-type-ac-a-u-r-yellow-led.jpg
  • Sarı LED
    %30 ila %50 IΔn ‘de yanar
  • Tolerans: ± %5
  • Sarı renkteki LED ışığı, anma hata akımının %30’u ila %50’si arasındaki artık akımları göstermektedir. Böylece, sistemin kapatılmasına gerek kalmadan uygun karşı tedbirler alınabilir.
eaton-residual-current-circuit-breaker-xeffect-frcdm-type-b-b+-bfq-red-led.jpg
  • Kırmızı LED
    > %50 IΔn ‘de yanar
  • Tolerans: ± %5
  • Eğer kırmızı LED yanarsa; kaçak akım seviyesi, anma hata akımının %50’sini aşmış demektir. Bu; sistemin kritik bir durumda olduğu ve dijital RCCB’nin hata akımı artmaya devam ederse açma yapacağı anlamına gelmektedir.

B Tipi Cihazlar, Güvenliği ve Güvenilirliği Artırır

Fotovoltaik sistemlerin, frekans dönüştürücülerin veya diğer elektronik komponentlerin kullanıldığı endüstriyel ve ticari uygulamalarda ve konutlarda, düzgün DC artık akımlar meydana gelebilir. B tipi RCCB’lerin hassasiyeti gereksiz açmayı en aza indirerek güvenliği ve güvenilirliği önemli ölçüde artırmaktadır.

Makineler için Güvenilir Koruma

Bu ürünler, en uygun sistemi kurmanıza ve çalıştırmanıza yardımcı olurken, pek çok uygulamada toprak kaçak akımlarına karşı ek koruma sunmaktadır. Bu devre kesiciler, çok çeşitli elektrik sistemleri ve komponentlerine uygun farklı açma karakteristiklerine sahiptir. Bu cihazlar, ayrıca, geniş çaplı beyan akım seçenekleri ve isteğe bağlı kapsamlı aksesuarlar sunar.

Ürünün Temel Avantajları

  • 3 fazlı frekans dönüştürücülü
    makineler için güvenilir koruma
  • Düzgün DC ve AC artık akımların ortaya çıkması durumunda
    gücün güvenli bir şekilde kesilmesi
  • Yüksek frekanslı
    artık akımların algılanması
  • Dijital teknoloji ve gelişmiş uyarılar sayesinde
    maksimum kullanılabilirlik

Dijital Teknoloji Sayesinde Sürekli İzleme

Bfq tipi RCCB’lerin özel olarak uyarlanmış açma eğrileri, standart B tipi özelliklerine uymakta ve yüksek performanslı hız kontrol cihazlı endüstriyel uygulamalarda gereksiz açmayı önlemektedir. Bfq tipi RCCB’ler, tüm artık akım tipleri için 50 kHz’e kadar frekanslar için özel olarak uyarlanmış açma eğrilerine sahip B tipi cihazlardır. Bu RCCB’ler, güçlü frekans eviricili devrelerdeki kaçak akımlardan kaynaklanan açmayı önlemektedir.

Her Tipin Kendine Özgü Avantajları Vardır

G/B ve G/B+ Tipi: Gereksiz açmaya karşı yüksek seviye koruma sağlar. Gereksiz açmanın personelin yaralanmasına sebep olabileceği veya mülke zarar verebileceği devrelerde zorunludur. Tüm hata akımı tiplerine karşı koruma sağlar.
S/B ve S/B+ Tipi: Selektif artık akım koruma cihazlarıdır. Tüm hata akımı tiplerine karşı koruma sağlar.
S/Bfq Tipi: Konut uygulamalarında, ticari uygulamalar ve endüstriyel uygulamalarda hız ayarlı yolvericiler için kullanılabilir. Frekans dönüştürücüleri için özel olarak tasarlanmış bir açma karakteristiği, gereksiz açmayı önler. Tüm hata akımı tiplerine karşı koruma sağlar.

Demiryolu Uygulamalarında Maksimum Güvenlik

xEffect koruyucu şalt ürünleri serisi, demiryolu uygulamalarında en yüksek standartları size sunuyor. IEC 61373 (Demiryolu araçları- şok ve titreşim) ve EN 45545-2 (demiryolu araçlarında yangından korunma) gibi özel standartlara uyumluluk sayesinde, bu cihazlar demiryolu uygulamalarında maksimum güvenlik ve performans sunar. Standart panolara ek olarak, demiryolu uygulamalarında yuvarlak kablo pabuçlarının bağlantısı için geniş çaplı MCB’ler ve RCD’ler de sunuyor.
Teknik Özellikler

Farklılıkları vurgula
Yalnızca farklılıkları göster
Gizlenmiş özellikleri vurgula
İndirme Linkleri
X
Download Close