Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay
Devre Kesiciler

xEffect FRCmM AC, A, U ve R Tipi Artık Akım Korumalı Devre Kesiciler

Eaton; konutlar ve ticari uygulamalar için artık akım koruması ve ek koruma sağlayan, kompakt artık akım devre kesicilerden oluşan eksiksiz bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Bu ürünler, en uygun sistemi kurmanıza ve çalıştırmanıza yardımcı olurken, pek çok uygulamada toprak kaçak akımlarına karşı ek koruma sunmaktadır. Bu ürünler, durum göstergesi gibi özelliklerin yanı sıra, farklı beyan akımları ve isteğe bağlı kapsamlı aksesuarlarla birlikte tedarik edilebilir.

TASARIM
IEC/EN 61008 standardına uyumludur
HASSASİYET
AC ve darbeli DC akımlarına karşı duyarlıdır

Temel Özellikler

  • Geniş çaplı uygulamalar için kompakt artık akım koruma cihazlarının eksiksiz ürün yelpazesi
  • Hata akımı / artık akım koruması ve ek koruma için idealdir
  • Geniş çaplı beyan akım seçeneği
  • Kapsamlı aksesuarlar
  • Kontak pozisyonu göstergesi
  • Otomatik ayar seçeneği
  • Artık akım cihazları
  • xEffect serisinin diğer cihazlarıyla uyumludur, standart bir bara vasıtasıyla bu cihazlara bağlanabilir
  • Üst ve alt tarafta çift amaçlı terminal (vidalı/açık ağızlı)
  • Baranın üst veya alt kısmına yerleştirilebilir
  • Monte edilmiş baraya ek, serbest terminal alanı
  • FRBmM-1N üniversal hata sinyal kontağı (FAZ için de uygundur) devre kesiciye takılabilir 
  • Z-HK yardımcı kontak bloğu takılabilir
  • Kontak pozisyonu göstergesi (kırmızı-yeşil)

Makineler için Güvenilir Koruma

Bu ürünler, en uygun sistemi kurmanıza ve çalıştırmanıza yardımcı olurken, pek çok uygulamada toprak alçak akımlarına karşı ek koruma sunmaktadır. Bu devre kesiciler, çok çeşitli elektrik sistemleri ve komponentlerine uygun, farklı açma karakteristiklerine sahiptir. Bu cihazlar, ayrıca, geniş çaplı beyan akım seçenekleri ve isteğe bağlı kapsamlı aksesuarlar sunar.

A Tipi:

Düzgün olmayan, darbeli DC artık akımlara karşı koruma sağlamaktadır.

U Tipi:

Konutlarda ve ticari ve endüstriyel uygulamalarda hız ayarlı yolvericiler için kullanılabilir. Frekans dönüştürücüleri için özel olarak tasarlanmış bir açma karakteristiği, gereksiz açmayı önler.

R Tipi:

Röntgen cihazlarından kaynaklanan gereksiz açmaları önler.

Maximum safety in railway applications

The xEffect range of protective switchgear also ensures highest standards of safety in railway applications. Thanks to compliance with specific standards such as IEC 61373 (Rolling stock equipment – Shock and vibration) and EN 45545-2 (fire protection of railway vehicles), the devices provide maximum safety and performance in rolling stock applications. In addition to standard switchgear, we also offer a wide range of MCBs and RCDs for the connection of ring cable lugs in railway applications.
Teknik Özellikler

Farklılıkları vurgula
Yalnızca farklılıkları göster
Gizlenmiş özellikleri vurgula
İndirme Linkleri
X
Download Close