Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay
Devre Kesiciler

xPole PF6/7 Serisi Kaçak Akım Korumalı Devre Kesiciler (RCCB)

Eaton’ın PF6 and PF7 xPole serisi kaçak akım korumalı devre kesicileri, hata akımına ve kaçak akıma karşı korumanın yanı sıra, ek koruma da sunmaktadır ve konutlarda ve küçük ticari işletmelerde kullanım için uygundur.

ANMA KISA DEVRE GÜCÜ
6 kA veya 10 kA
UYUMLU
IEC/EN 61008 standardına uyumludur
HASSASİYET
AC ve darbeli DC

Temel Özellikler

  • Üst ve alt tarafta çift amaçlı terminal (vidalı/açık montajlı)
  • İsteğe bağlı olarak yukarıda veya aşağıda konumlandırılmış bara seçeneği
  • Monte edilmiş baraya ek, serbest terminal alanı
  • PL, PFL, Z-A için uygun olan universal açma sinyal kontağı daha sonra da monte edilebilir
  • Z-HK yardımcı kontak monte edilebilir
  • Kontak pozisyonu göstergesi (kırmızı – yeşil)
  • Elektronik ballastlı, rezistanslı/rezistanssız standart florasan lambalarla kullanıma uygun, gecikmeli tipler (30mA-RCD: faz iletkeni başına 30 ünite, 100mA-RCD: faz iletkeni başına 90 ünite)

PF7 

  • 100 A’e kadar olan geniş çaplı uygulamalar için kompakt kaçak akım koruma cihazlarının eksiksiz ürün yelpazesi
  • 10 kA’e kadar kısa devre dayanımı
  • Özel mülk ve tesislerde akım nedeniyle ortaya çıkan kazalara karşı koruma
  • Çok çeşitli koruma tipi seçenekleri (G, S, A, G/A, S/A, R, U, ...)
  • Darbe gerilimine dayanım özelliğiyle frekans konvertör uygulamaları için özel U tip koruma
  • Art arda monte edilebilen kapsamlı aksesuarlar
  • P serisine ait diğer cihazlarla standart bara bağlantısına uygun yapı

PF6

  • Economy serisi RCD
  • 6 kA’e kadar kısa devre dayanımı
  • Hata akımı ve kaçak akım korumasının yanı sıra, ek koruma için idealdir
  • Art arda monte edilebilen kapsamlı aksesuarlar

 

 

 

Çeşitli Uygulamalar için Farklı Koruma Tipleri

A Tipi:
Düzgün olmayan, darbeli DC kaçak akımlara karşı koruma sağlamaktadır.
 

 

PF4/6/7 xPole Residual Current Circuit Breaker

S Tipi:
AC akımda hassas S tipi seçici kaçak akım koruma cihazı, RCD’den artık akım rölesinden (kaçak akım rölesi) aşağı akım yönünde bulunan parafudrların kullanıldığı sistemler için zorunludur.

 

G Tipi:
İstenmeyen açmalara karşı yüksek güvenilirlik sunmaktadır. Personelin yaralanmasının veya ekipmanının zarar görmesinin muhtemel olduğu herhangi bir tesiste kullanımı zorunludur.

 

PF4/6/7 xPole Residual Current Circuit Breaker
S/A Tipi:
Düzgün olmayan, darbeli DC kaçak akımlara karşı koruma sağlamaktadır.

G/A Tipi:
Düzgün olmayan, darbeli DC kaçak akımlara karşı koruma sağlamaktadır. G/A koruma tipleri, PFIM- R röntgen cihazı uygulamaları için idealdir.

 

PF4/6/7 xPole Residual Current Circuit Breaker

Makineler için Güvenilir Koruma

Bu ürünler, çeşitli elektrik sistemleri ve bu sistemlere bağlı komponentleri besleyen pek çok uygulama için farklı açtırma karakteristikleri sunarak toprak kaçak akımına karşı en uygun sistem korumasını sağlamaktadır. Bu ürünler, aynı zamanda, kapsamlı nominal akım değerleri aralığına sahiptir ve isteğe bağlı aksesuarlarla kullanılabilir.

PF6 ve PF7 Serileri ile En Uygun Koruma

PF6 ve PF7 xPole RCCB’lerin açtırması, hat geriliminden bağımsız olarak gerçekleşmektedir. Sonuç olarak, RCD uygulanabilir tesisat kuralları çerçevesinde “hata akımına ve kaçak akıma (artık akıma) karşı koruma” ve “ek koruma ” sağlamak için uygundur.
Teknik Özellikler

Farklılıkları vurgula
Yalnızca farklılıkları göster
Gizlenmiş özellikleri vurgula
İndirme Linkleri
X
Download Close