Belgeyi İndir () / 20
Devre Kesiciler

PL7 xPole Otomatik Sigortalar

PL7 otomatik sigortalar, hem termik hem de elektromanyetik açma üniteleriyle donatılmış, 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N ve 3+N kutuplu modelleri bulunan koruyucu cihazlardır. PL7; 1 A’den 63 A’e kadar anma akımı ile B,C ve D açma karakteristiklerie sahip alternatif akım (AC) ve 48 V’a kadar olan doğru akım (DC) uygulamalarıyla uyumludur. Bu cihazın anahtarlama kapasitesi 10 kA’dir. 

MODELLER
1-, 2-, 3-, 4-, 1+N ve 3+N kutuplu modeller mevcuttur
ANMA AKIMLARI
32 A’e kadar
AÇMA KARAKTERİSTİKLERİ
B, C, D

Temel Özellikler

  • Konut ve konut harici uygulamalar için ideal üstün otomatik sigorta
  • Akım sınırlandırma sınıfı 3
  • Düşük geçiş enerjisi sayesinde yüksek seçiciliğe sahip back-up sigorta
  • Kontak pozisyonu göstergesi (kırmızı – yeşil)
  • 32A’e kadar anma akımı
  • Açma karakteristikleri B, C, D
  • IEC/EN 60898-1’e göre 10 kA anma anahtarlama kapasitesi
  • 48 V’a kadar doğru akım (DC) uygulamaları için uygundur
  • Yalıtım koordinasyonu gereksinimleriyle uyumludur (= kontaklar arasındaki mesafe ≥ 4 mm)
  • Bara uyumlu
  • Üstte ve altta bulunan, tırnaklı çift terminal
  • Gerekli olduğunda, üst veya alt kısımdan bara montajı
  • Emniyetli terminal bağlantısı kılavuzu
  • Bara sisteminden ayrılmayı kolaylaştıran 3 pozisyonlu DIN-raylı klips
  • Yenilenebilen, kapsamlı aksesuar grubu

En Sık Kullanılan Aşırı Akım Koruma Cihazları

Otomatik sigortalar (MCB’ler), kabloları aşırı yüke ve kısa devrelere karşı korumaktadır: Tehlikeli biçimde yüksek akımların ortaya çıkması halinde, devre kesicinin bimetal termik açma ünitesi güç beslemesini kesecektir. Kısa devre oluşması halinde açma ünitesi, güç kaynağının bağlantısını zamanında kesecektir.

Standartlarla Uyumlu ve Kalitesi Tescil Edilmiş Tasarım

Eaton’ın PL7 otomatik sigortaları IEC/EN 60998-1’e göre tip testine tabi tutulmuş ve onaylanmıştır. IEC/EN 60898’in 1. Kısmı’na göre; fazlar arasındaki anma gerilimi 440 V’u aşmıyorsa, anma akımı 125 A’i aşmıyorsa ve anma kesme kapasitesi 25.000 A’i aşmıyorsa, alternatif akımda (AC) çalışan otomatik sigortalar (minyatür devre kesiciler-MCB’ler) için geçerlidir.

Her Bir Uygulama için Doğru MCB

B açma karakteristiğine sahip otomatik sigortalar, aydınlatma devreleri ve priz devreleri için kullanılan standart minyatür devre kesicilerdir. Yüksek pik akımlı (motor devreleri gibi) devrelerde, C açma karakteristiğine sahip cihazlar kullanılmaktadır. D açma karakteristiğine sahip otomatik sigortalar ise solenoid valfler, trafolar veya motorlar gibi endüktif ve kapasitif yüklü devreler için kullanılmaktadır.
Teknik Özellikler

Farklılıkları vurgula
Yalnızca farklılıkları göster
Gizlenmiş özellikleri vurgula
İndirme Linkleri
X
Download Close