Eaton’s Multilayer Varistors provide highly reliable protection for electronics against electrostatic discharge (ESD) and higher power transients. They are ideal for the protection of I/O interfaces as well as components and circuits sensitive to ESD transients occurring on power supplies, control and signal lines. Chip MLVs are offered from working voltages of 5.5 Vdc up to 200 Vdc and capacitances down to 0.5 pF. Multiple footprints are offered, including the most common footprints.
TVS Diodes | ESD suppressors
Karşılaştırma aracında bulunabilecek maksimum öğe sayısı dörttür.
Arama "" herhangi bir belgeyle veya ürünle eşleşmedi.
Panoya kopyalandı
Karşılaştırma aracını kullanmak için minimum iki öğe gereklidir.
Sorry, we can't get that information right now.
Ön plaka desteği
Technical support
Eaton, faaliyet gösterdiği her yerde insanların yaşam kalitesini iyileştirmeyi ve çevreyi korumayı ilke edinmiş bir güç yönetimi şirketidir. İşimizi doğru yapma, sürdürülebilir şekilde çalışma ve müşterilerimizin, gücü bugün olduğu gibi gelecekte de yönetmelerine yardımcı olma taahhüdümüz bize rehberlik etmektedir. Elektrifikasyon ve dijitalleşmenin küresel büyüme trendlerinden yararlanıyor, gezegenin yenilenebilir enerjiye geçişini hızlandırıyor, dünyanın en acil güç yönetimi sorunlarının çözülmesine yardımcı oluyor ve hem paydaşlarımız hem de toplumun tamamı için en iyi çözümleri hayata geçiriyoruz.
1911 yılında kurulan Eaton, New York Menkul Kıymetler Borsası'na kote olmasının 100. yılını kutluyor. 2022'de 20,8 milyar dolar gelir elde eden şirketimiz ve 170'ten fazla ülkede hizmet veriyor. Daha fazla bilgi için www.eaton.com/tr adresini ziyaret edin. Twitter ve LinkedIn'de bizi takip edin.