Belgeyi İndir () / 20
Armatürler

Brillant LED CG-S - Merkezi Bataryalı Acil Yönlendirme Armatürleri

Brillant LED acil yönlendirme armatürleriyle, kaçış yolu işaretlerini bağımsız olarak, dikkat çekici ve göze çarpmayacak bir şekilde tasarlayın.

Homojen aydınlatma özelliği ve şeffaf yapısıyla Brilliant LED, binanızın göze hoş gelen aydınlatma mimarisine uygun şekilde entegre olur.

Herhangi bir tip armatürü, istediğiniz montaj tipiyle altyapınıza kolayca ekleyebilmeniz için montaj aksesuarlarımız da mevcuttur. Dahası da var! Son derece verimli LED teknolojisinin kullanımı, bağlantılı yükleri önemli ölçüde azaltır ve LED servis ömrü sayesinde ek tasarruf da sağlar.

İNOVATİF TASARIM
Şeffaf çerçeveli estetik armatür
ÖZEL LED DÖNÜŞTÜRÜCÜ
Tekli armatürler için entegre izleme modülü
EN YENİ TEKNOLOJİ
Devre başına 20 adet armatürü otomatik fonksiyon izleme özelliğiyle kontrol edin

ÖZELLİKLER

  • LED teknolojisini kullanan acil yönlendirme armatürlerimizi keşfedin.
  • Tek bir armatürü izlemeniz için entegre izleme modülüne sahip özel LED dönüştürücüler mevcuttur.
  • LED’lerin yüksek hizmet ömrü (50.000 saat) sayesinde, servis gereksinimi minimum seviyededir.
  • CEWA GUARD teknolojisi sayesinde, denetime daha az zaman ayırırsınız.
  • Devre başına 20 adet armatürü otomatik fonksiyon izleme özelliğiyle kontrol edebilirsiniz.
  • STAR teknolojisi sayesinde kurulum masraflarını azaltın.
  • Bir devredeki her armatür için, anahtarlama modlarını serbestçe programlanabilecek şekilde kullanabilirsiniz.

Her Uygulama için Bir Çözümümüz Var

eaton-ceag-el-cps-1503-led-cg-s-rz-40071350900.jpg
1503 LED CG-S
eaton-ceag-el-cps-brillant-1704-led-cg-s-40071350905-40071354631.jpg
1704 LED CG-S
eaton-ceag-el-cps-brillant-1603-led-cg-s-40071350901-40071354621.jpg
1604 LED CG-S
eaton-ceag-el-cps-brillant-180-40071352292-40071348860-40071354643.jpg
1804 LED CG-S

Merkezi Bataryalı Acil Aydınlatma ve Acil Yönlendirme Armatürlerimizi Keşfedin

Güvenli Tahliyede 50 Yılı Aşkın Uzmanlık

Dünyanın önde gelen acil aydınlatma sistemleri tedarikçileri arasında yer alan Eaton, geniş çaplı acil yönlendirme ve acil aydınlatma armatür yalpazesini sizlere sunuyor. Standart olarak CEWA GUARD & STAR teknolojisini ön plana çıkaran bu ürünlerle, denetim ve bakım masraflarını en aza indirirsiniz. Son derece verimli LED’lerle bir araya gelen inovatif aydınlatma teknolojisi; güç tüketimini % 70’e kadar azaltarak, 50000 saate kadar servis ömrüyle bakım masraflarını önemli ölçüde düşürür.
Teknik Özellikler

ÜRÜN KODLARI

Armatürler

Sipariş Kodu Açıklama
40071350900 1503 LED CG-S, CEWA GUARD teknolojisiyle izleme özelliğine sahip, 20 haneli adres anahtarlı panel armatür; duvara paralel montaj için uygun, panelsiz; tasarım: beyaz, RAL 9010
40071350901 1603 LED CG-S, CEWA GUARD teknolojisiyle izleme özelliğine sahip, 20 haneli adres anahtarlı panel armatür; duvara montaj için montaj braketi, panelsiz; tasarım: beyaz, RAL 9010
40071350902 1703 LED CG-S, CEWA GUARD teknolojisiyle izleme özelliğine sahip, 20 haneli adres anahtarlı panel armatür; tavana sıva üstü montaj için uygun, zincir ve sarkıt montajına uygun (bunların aksesuarları ambalaja dâhil değildir), panelsiz; tasarım: beyaz, RAL 9010
40071352292 1803 LED CG-S, CEWA GUARD teknolojisiyle izleme özelliğine sahip, 20 haneli adres anahtarlı panel armatür; gömme tavan montajı için, plastik korumalı RAL 9010, panelsiz
40071350903 1504 LED CG-S, CEWA GUARD teknolojisiyle izleme özelliğine sahip, 20 haneli adres anahtarlı panel armatür; duvara paralel montaj için duvar braketi, panelsiz;
tasarım: beyaz, RAL 9010
40071350904 1604 LED CG-S, CEWA GUARD teknolojisiyle izleme özelliğine sahip, 20 haneli adres anahtarlı panel armatür; duvara montaj için montaj braketi, panelsiz; tasarım: beyaz, RAL 9010
40071350905 1704 LED CG-S, CEWA GUARD teknolojisiyle izleme özelliğine sahip, 20 haneli adres anahtarlı panel armatür; tavana sıva üstü montaj için uygun, zincir ve sarkıt montajına uygun (bunların aksesuarları ambalaja dâhil değildir), panelsiz; tasarım: beyaz, RAL 9010
40071350678 1804 LED CG-S, CEWA GUARD teknolojisiyle izleme özelliğine sahip, 20 haneli adres anahtarlı panel armatür; tavana sıva altı montaj için uygun, panelsiz; tasarım: plastik kalkan beyaz, RAL 9010

PİKTOGRAMLAR VE AKSESUARLAR- 20m

Sipariş Kodu Açıklama
40071354620 ISO 7010'a uygun PL/PR panel, çift yüzlü piktogram panel
40071354621 ISO 7010'a uygun PU/PU panel, çift yüzlü piktogram panel
40071354622 ISO 7010'a uygun PU/BL panel, çift yüzlü piktogram panel
40071348860 1803 metal kalkan için çerçeve, beyaz, RAL 9010
40071348725 Beton tavanlara montaj için 1803 ... için beton montaj kutusu
40071341720 1803 için montaj kiti ... beton girinti kutusuna montaj için
40071348721 Süspansiyon seti 0.5 m, beyaz kanopi ve alüminyum sarkaç borusu
40071348722 Süspansiyon seti 1.5 m, beyaz kanopi ve alüminyum sarkaç borusu
40071348723 Zincir süspansiyon metal 1703 için zincirle sabitleme

PİKTOGRAMLAR VE AKSESUARLAR- 30 M

Sipariş Kodu Açıklama
40071354630 ISO 7010'a uygun PL/PR panel, çift yüzlü piktogram panel
40071354631 ISO 7010'a uygun PU/PU panel, çift yüzlü piktogram panel
40071354632 ISO 7010'a uygun PU/BL panel, çift yüzlü piktogram panel
40071348859 1804 metal kalkan için çerçeve, beyaz, RAL 9010
40071341710 Beton tavanlara montaj için 1804 ... için beton montaj kutusu
40071341720 1804 için montaj kiti ... beton girinti kutusuna montaj için
40071348721 Süspansiyon seti 0.5 m, beyaz kanopi ve alüminyum sarkaç borusu
40071348722 Süspansiyon seti 1.5 m, beyaz kanopi ve alüminyum sarkaç borusu
40071348723 Zincir süspansiyon metal 1704 için zincir sabitleme

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünme mesafesi 20 m
28 m
Işık akısı ΦE/ΦN
(beyan çalışma süresinin sonunda)
%100
Gövde malzemesi Alüminyum, çelik sac
Gövde rengi Beyaz
Ağırlık 2.3 kg (1503 LED CG-S)
2.2 kg (1603 LED CG-S)
1.8 kg (1703 LED CG-S)
2.9 kg (1803 LED CG-S)
2.7 kg (1504 LED CG-S)
2.5 kg (1604 LED CG-S)
2.2 kg (1704 LED CG-S)
3.3 kg (1804 LED CG-S)
Montaj tipi Duvar montajı, tavana sıva üstü montaj, asma montaj, zincir montajı, tavana sıva altı montaj
Bağlantı terminalleri Soketli terminal 2.5 mm2
Bağlantı gerilimi 220 – 240 V AC, 50/60 Hz
176 – 275 V DC
Ana şebeke işletiminde güç tüketimi
(görünür güç / aktif güç)
20 m 3.5 VA / 16. W
30 m 6.5 VA / 3.7 W
Bataryadan beslenildiği esnada tüketilen akım: 20 m: 12 mA
28 m: 17 mA
Çalışma sıcaklığı -10°C ila +40°C arası
Işık kaynağı LED ışık paneli
İndirme Linkleri
X
Download Close