Belgeyi İndir () / 20
Armatürler

Velos LED - Merkezi Bataryalı Acil Yönlendirme Armatürleri

Velos, kendisini geniş çaplı uygulamalarda kullanım için ideal hale getiren teknik çözümlerle tasarlanmış ve donatılmış acil durum yönlendirme armatürleri serisidir.

ISO ve EURO acil çıkış işareti etiketlerinin seçimiyle Velos ürün serisi; ofisler, restoranlar, oteller, hastaneler gibi alanların ve genel ticari uygulamaların acil aydınlatma gereksinimleri için uygundur.

Asma tavan kurulumları için gömme tabanlar, yan veya arkada bulunan tabanlar gibi eksiksiz aksesuar yelpazesi ve ayrıca askı seçenekleri, armatürlerinizi farklı pozisyonlarda monte edilebilmenize olanak tanımaktadır. Velos, gösterge işaretlerinin tek tip olarak aydınlanmasını sağlayan LED ışığıyla donatılmıştır ve EN1838 ile uyumludur.

GENİŞ MONTAJ SEÇENEKLERİ
Tavana, duvara, askılı, sıva altı ve bayrak şeklinde montaj
IŞIK KAYNAĞI
Uzun hizmet ömürlü LED şeritleri
STAR TEKNOLOJİSİ
Kurulum masraflarını bu teknoloji sayesinde azaltın

Özellikler

  • Velos acil yönlendirme armatürü; hem tavana hem de duvara monte edilebilecek şekilde teknik çözümler ve aksesuarlarla tasarlanmış ve donatılmış, LED teknolojisine sahip, sade bir paneldir
  • Yalnızca 6 mm piktogram kalınlığına sahip ince tasarıma sahiptir
  • Ekran baskılı piktogram panelinin (geçmeli yerleştirme yoluyla) basit montajı mümkündür
  • 90° döndürülmüş özel piktogram paneli ile duvara 90° montaj mümkündür
  • Özellikle düşük güç tüketimi sayesinde batarya masraflarını azaltırsınız
  • LED’lerin yüksek hizmet ömrü (50.000 saat) sayesinde servis gereksinimi minimum seviyededir
  • CEWA GUARD teknolojisi sayesinde, denetime daha az zaman ayırırsınız
  • Devre başına 20 armatüre kadar otomatik fonksiyon izleme özelliği mevcuttur
  • STAR teknolojisi sayesinde kurulum masrafları daha azdır
  • Bir devredeki her armatür için, anahtarlama modlarını serbestçe programlanabilecek şekilde kullanabilirsiniz

En Uygun Aydınlatma

Velos'ta kullanılan yeni çıkış işareti plakası, LED'in yüksek parlaklığını homojen parlaklığa sahip aydınlatılmış bir yüzeye dönüştürür; böylece çıkış işaretleri zayıf görüş koşullarında veya parlak ortamlarda bile her zaman kolayca fark edilebilir.

Her Türlü Uygulamayı Destekleyecek Montaj Seçenekleri: Tavana, Askılı, Sıva Altı ve Bayrak Şeklinde Montaj

eaton-ceag-el-cps-velos-down.jpg
Sıva Altı (Gömülü Tip) Tabanlar
eaton-ceag-el-cps-velos-flexi-ceiling.jpg
Wall FLEXI Bağlantı Noktası
eaton-ceag-el-cps-velos-rope-suspension.jpg
Askı Halatı, Ayarlanabilir 150 cm

Piktogramın İsteğe Göre Ayarlanması

Acil yönlendirme armatürlerinin rolü, her zaman çıkış yolunu göstermek değildir. Bazı durumlarda; güvenlik ekipmanının, sığınağın ve toplanma noktasının bulunduğu yerin kolayca bulunması da önemlidir.

Eaton, bu işaret gereksinimlerini büyük çoğunluğunu karşılamak amacıyla bir çok ürün ailesi için temel piktogram serileri geliştirmiştir.

Bu konuda daha fazla bilgi edinmek mi istiyorsunuz? Aradığınız piktogramı göremiyor musunuz? Projenize özel gereksinimleriniz konusunda size bilgi vermekten mutlu olacak satış ekibimizle irtibat kurun.

Eaton emergency lighting pictogram customization top level options

Dünyanın Önde Gelen Acil Aydınlatma Sistemleri Üreticisi Eaton’ın Diğer Çözümlerini Görün

Güvenli Tahliyede 50 Yılı Aşkın Uzmanlık

Eaton, geniş çaplı acil yönlendirme ve acil aydınlatma armatürleri sunmaktadır. Standart olarak CEWA GUARD & STAR teknolojisini ön plana çıkaran bu ürünlerle, denetim ve bakım masraflarını en aza indirirsiniz. Son derece verimli LED’lerle bir araya gelen inovatif aydınlatma teknolojisi; güç tüketimini % 70’e kadar azaltarak, 50000 saate kadar hizmet ömrüyle bakım masraflarını önemli ölçüde düşürmektedir.
Teknik Özellikler

ÜRÜN KODLARI

Armatürler

Sipariş Kodu Açıklama
O-ES-CG-S Velos LED CG-S, güç kaynağı ünitesi, LED kaynağı ve CG-S teknolojisi dâhil Velos armatür için montaj seti (20 adres için), piktogramsız
O-ES-MAINS Velos LED 230 V AC, güç kaynağı ünitesi, LED kaynağı ve CG-S teknolojisi dâhil Velos armatür için montaj seti, piktogramsız

Paneller

Sipariş Kodu Açıklama
O-ESP-I2R Velos 30m piktogram, yandan odaya, ISO
O-ESP-I2W Velos 30m piktogram, yandan duvara, ISO
O-ESP-ID Velos 30m piktogram aşağı / boş, ISO
O-ESP-IDD Velos 40 m piktogram, aşağı / aşağı, ISO
O-ESP-ILR Velos, 30 m piktogram, sol /sağ ISO
O-ESP-IUU Velos 30m piktogram yukarı / boş, ISO
O-ESP-IUU Velos 30m piktogram yukarı / yukarı, ISO
O-ESP-WIDD Velos 30 m piktogram, aşağı / aşağı, ISO
O-ESP-WILR Velos, 30 m piktogram, sol/ sağ ISO
O-ESP-FHD Velos 30 metre yangın hortumu (aşağı yönde)
O-ESP-FH-EXT Velos 30 metre yangın hortumu ve yangın söndürücü
O-ESP-H Velos 30 m piktogram, hortumlu, kırmızı renk
O-ESP40-IDD Velos 40 m piktogram, aşağı / aşağı, ISO
O-ESP40-ILR Velos, 40 m piktogram, sol/ sağ ISO
O-ESP40-WIDD Velos 40 m piktogram, aşağı / aşağı, ISO
O-ESP40-WILR Velos, 40 m piktogram, sol/ sağ ISO

Aksesuarlar

Sipariş Kodu Açıklama
O-ESA-BMB Velos arkadan montaj için taban
O-ESA-FLEX Velos duvara montaj için esnek bağlantı noktası
O-ESA-BMB Velos yandan montaj için taban
O-ESA-PS30 Velos tüp askılı 48cm (ISO30061)
O-ESA-RB Velos gömülü taban
O-ESA-RSA Velos halata asılı (ayarlanabilir) model
O-ESA-RSA-5M Velos halata asılı (ayarlanabilir) model 5m

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünme mesafesi: 30 m ve 40 m
Işık akısı ΦEN
(anma çalışma süresinin sonunda):
%100
Gövde malzemesi: Polikarbon
Gövde rengi: Beyaz RAL 9016
Ağırlık PSU O-ES-CG-S 0.35 kg
Çıkış işareti O-ESP-xxx (30 m) 0.55 kg
Çıkış işareti O-ESP40-xxx (40 m) 0.87 kg
PSU O-ES-MAINS 0.37 kg
Çıkış işareti O-ESP-xxx (30 m) 0.55 kg
Çıkış işareti O-ESP40-xxx (40 m) 0.87 kg
Montaj tipi : Duvara ve tavana montaj
Bağlantı terminalleri: 2 x 3 x 2.5 mm2
Bağlantı gerilimi:

220 – 240 V AC, 50/60 Hz
176 – 275 V DC

230 V AC (50/60 Hz)

Akım tüketimi
bataryayla çalışma esnasında
20 mA
Ana şebekeyle çalışma esnasında güç tüketimi
(görünür güç /
aktif güç):
CG-S: 7.5 VA / 4.5 W
Ana şebeke: 6.5 VA / 3.6 W
Çalışma sıcaklığı: 0 ila +40 °C
Işık kaynağı: 24 adet LED şeridi
İndirme Linkleri
X
Download Close