Kendinden Bataryalı Teknoloji
Micropoint 2 - Kendinden Bataryalı Acil Aydınlatma Armatürleri
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Micropoint 2 - Kendinden Bataryalı Acil Aydınlatma Armatürleri

Micropoint 2; iç mekanlarda göze çarpmayan, yüksek kaliteli ve yüksek performanslı kullanım sağlamak için LED teknolojisi ve optik teknolojiden istifade eden; yüksek performanslı, sıva altı montajlı acil aydınlatma armatürüdür.

İnovatif optik tasarıma sahip Micropoint 2 armatürlerin hem kaçış yolu hem de açık alan (anti-panik) aydınlatması esnasında ışığı tek biçimli olarak dağıtmak için LED’leri verimli bir şekilde kullanması; performansı artırırken, tüketilen elektrik gücünü azaltmaktadır. Önceden belirlenmiş ışık seviyeleri, armatürün ön panosunda bulunan dokunmaya duyarlı butonun kullanılmasıyla, sürekli modda güvenlik ışığı olarak çalışmak üzere ayarlanabilmektedir.

LED’lerin, uzun ömürlü komponentlerin, otomatik test ve izleme cihazlarının (CGLine+) kullanımı; tesisatın işletim ve bakım masraflarını önemli ölçüde azaltmaktadır.

İNOVATİF OPTİK LENSLER
Kaçış yolu veya açık alanlar için 2 farklı optik lens mevcuttur
MÜTEVAZİ TASARIM
Mimarların ihtiyaçlarını karşılayan, gömülü olarak monte edilebilen yuvarlak gövdeli armatürler
EN YENİ TEKNOLOJİ
CGLine+ teknolojisi, otomatik test ve izleme özelliği sunar

Özellikler

  • Yüksek verimliliğe sahip LED ve lensler
  • 153 lm’e kadar ulaşan ışık çıkışı
  • 3 metre yükseklikte 19.6 metreye kadar maksimum aralık
  • 3 saat çalışma süresi
  • Kesintisiz çalışma modunda, önceden ayarlanabilen 4 ışık seviyesi
  • IP44 koruma sınıfı
  • Tavana veya gömülü montaj imkânı
  • Çok amaçlı kullanıma (kaçış yolunun ve açık alanların aydınlatılması için) uygundur
  • CGLine+ teknolojisi

Estetikten Ödün Vermeksizin Düşük Toplam Sahip Olma Maliyeti

Estetikten ödün vermeyen Micropoint 2 Recessed armatürler, düşük bakım ve düşük güç tüketimini tek bir üründe bir araya getirerek, binaların ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Kolay Kurulum

Yaylı klipslerle donatılmış Micropoint 2; göze çarpmayan tasarımıyla basit montaj imkânı sunar.

En Esnek ve En Güvenilir İzleme Özelliğiyle Gelen Huzur

CGLine+ teknolojisi sayesinde, Micropoint 2 armatürleri güvenilir ve verimli şekilde izleyebilirsiniz.
Eaton’dan ürün ve hizmet satın alma