Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Mobil Montajlı Sistemler

Eaton mobil ambalajlı sistemler tank, motor, pompa ve valfleri tek bir hafif pakette sunması sayesinde tamamen entegre özelliktedir. Zorlu ortamlarda ve uygulamalarda bile en yüksek performansı göstermesi için tasarlanmıştır.

Basınç
207 bar’a (3.000 psi’ye) kadar
Akış
6,2 cc/rev’e kadar (3 gpm)
Depo hacmi
6 litre

Kompakt, entegre sistem

Bu güç üniteleri ihtiyacınız olan tüm sistem bileşenlerini (tank, motor, pompa ve valf) tek bir küçük ve mobil pakette birleştirir. Yüksek derecede uygulama esnekliği sağlamak için yaygın parçalar kullanıldığı için yapılandırmak oldukça kolaydır.

Güvenilir performans

Bu güvenilir ve güçlü üniteler depodan sahaya tüm alanlarda üstün performans göstermeye hazırdır.

Boru yok, sızıntı yok

Borusuz tasarımımız sistemde sızıntıyı ortadan kaldırır.

Uygulamalar

  • İnşaat
  • Araç krikoları
  • Lastik sökme ve takma makineleri

HIZLI TESLİMAT

Standart güç ünitenizi 5 gün içinde teslim alın (çoğu model için hızlı teslimat mevcuttur)

Birlikte çalışalım

Konu ister yeni bir sistem tasarlamak, isterse mevcut bir makineyi yenilemek olsun; destek ve işbirliği için Eaton’ın tasarım ve mühendislik uzmanlarıyla irtibata geçebilirsiniz. Sizlere sistem tasarımı, analiz, montaj ve proje yönetimi hizmetleri sunuyoruz.
Eaton’dan ürün ve hizmet satın alma