Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay
Hız Kontrol Cihazları

PowerXL DG1 Hız Kontrol Cihazları

Eaton’ın perfomansı kanıtlanmış PowerXL serisi DG1 genel amaçlı hız kontrol cihazları, zorlu ve yüksek teknoloji gerektiren uygulamalarda kullanım için özel olarak tasarlanmıştır. DG1 hız kontrol cihazları; özellikle pompalar, fanlar ve konveyör hatları başta olmak üzere bir çok uygulamaya uygun evrensel bir sürücüdür. Enerji tasarrufu sağlayan algoritmaları, yüksek kısa devre değeri ve dayanıklı tasarımları sayesinde DG1 hız kontrol cihazları; verimliliği, güvenliği ve güvenilirliği artırmaktadır ve küresel tüm temel onaylara sahiptir. Kolay kullanım ve alandan tasarruf sağlayan tasarımının yanı sıra; DG1 hız kontrol cihazı, geniş kapsamlı bütünleşik arayüzlere ve haberleşme protokollerine sahiptir. Mevcut giriş/çıkışları iki ek yuva ile genişletebilirsiniz. İsteğe göre kullanılabilen WLAN modülü sayesinde, bu cihazları endüstriyel kablosuz ağlara kolayca entegre edebilirsiniz. 230 V, 400 V ila 500 V ve 525 V ila 600 V şebeke gerilimleriyle DG1 hız kontrol cihazları, 0,75 kW ila 630 kW arasındaki performans aralığını kapsamaktadır.

DAHİLİ ŞOK BOBİNİ
% 30 pik THDi
TEK VE ÇOKLU SÜRÜCÜ KONFİGÜRASYONLARI
Geniş çaplı çoklu pompa ve fan uygulamaları için uygundur
YANGIN MODU
Yangın esnasında sistemlerinizi korur

Temel Özellikler

  • Endüstri lideri enerji tasarrufu algoritması
  •  100 kA yüksek kısa devre değerleri
  • Kapsamlı bütünleşik haberleşme protokolleri ( Modbus RTU, Modbus TCP, Ethernet IP, Bacnet MS/TP) ve giriş/çıkışlar
  • Değer kaybı olmaksızın -30° ila 50° C aralığında nominal sıcaklıkla dayanıklı güç bölümü
  • STO ( safe torque off) güvenlik özelliği
  • Bağımsız, kademeli (kaskatlanabilir) ve kulllanıcı tarafından yapılandırılabilir iki adet PID kontrolörü

Kolaylaştırılmış Konfigürasyon

Entegre LCD ekran sayesinde, PowerXL DG1 hız kontrol cihazının konfigürasyonu hızlı ve kolaydır. Temel fonksiyonları devreye almak için yalnızca 18 parametre gereklidir. Bu fonksiyonlar şunlardır: motor verileri, frekans aralığı, tarih, zaman ve dil. İşlemi kolaylaştırmak için istediğiniz dili seçebilirsiniz. Böylece, arama yaparken daha az zaman harcarsınız. Sistemin konfigürasyonunu yaptığınızda, uygulamayı çalıştırabilirsiniz.

Zorlu Ortamlarda Dayanıklılık

Tüm cihazlar gelişmiş ısı direncine sahiptir ve +50 °C’a kadar olan ortam sıcaklıklarında tam performans göstermektedir. 100 kA kısa devre dayanım değerine sahip güç çıkışı, şu anda pazardaki en iyi değerdir. Alışılmadık derecede dayanıklı fanlar ve ayarlanabilir fan kontrolörü güvenilirliği artırmaktadır. DG1 hız kontrol cihazları, gelişmiş baskılı devre kartları (PCB) koruması sunmaktadır.. Bunun bir sonucu olarak, sürücüler yüksek düzeyde nem ve agresif ortam hava şartları dâhil olmak üzere zorlu çevre koşullarına dayanabilir. Yüksek koruma derecesi (IP54 veya IP66) sayesinde, bu sürücüler, kontrol panolarının olmadığı ortamlarda dahi kullanılabilir.

Power Xpert inControl Aracıyla Kolaylaştırılmış Konfigürasyon

PC’ler için tasarlanmış Power Xpert inControl yazılımı, devreye alma esnasında size destek olacaktır. Yazılım, genel konfigürasyon ve teşhis özelliklerine ek olarak, entegre osiloskobun konfigürasyonu ve okunması için de kullanılabilir. Bu da, sekiz adede kadar kanala ait verilerin 10 milisaniyelik artışlarla kaydedilebilmesini mümkün kılmaktadır. PowerXL ürün grubundan bağımsız olarak, Power Xpert inControl aracı; gelecekteki tüm haberleşme özellikli cihazlarımız için de kullanılacaktır.

Eaton, Enerji Verimliliği ile İlgili Tüm Hususlarda Size Destek Verecektir

ErP Direktifi ve makine otomasyonunun daha da artan hacmi, en basit uygulamalarda dahi hız ayarlı yol vericilere olan talebi artırmaktadır. ERP Direktifiyle olan uyum sizin için ne anlama gelmektedir? Uygulamalarınızdaki enerji verimliliğini nasıl artırabilirsiniz? Eaton’ın enerji verimliliği uzmanları tarafından hazırlanan internet yayınlarının yanı sıra, kapsamlı teknik bültenlerimiz ve broşürlerimizde bu ve buna benzer pek çok sorunun cevabını bulabilirsiniz.
Teknik Özellikler

Farklılıkları vurgula
Yalnızca farklılıkları göster
Gizlenmiş özellikleri vurgula
İndirme Linkleri
X
Download Close

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015