Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

Bimetal Termik Röleler

Motor koruma, herhangi bir makinenin elektrik ekipmanının temel görevlerinden bir tanesidir. Konfigürasyonu elektronik olarak yapılan, Eaton Moeller serisi bimetal röleler; her türlü uygulama için doğru çözüm sunmaktadır. UL/CSA ve CCC onaylı bu termik röleler, dünya genelinde kullanım için idealdir. ZE ve ZB röleler, Ex-e motorları için uygun koruyucu cihazlar olarak ATEX sertifikalıdır.

GÜVENİLİR
Faz kaybı ve aşırı yüke karşı koruma
ZW7 TRAFO RÖLELERİ
Ağır şartlarda yolverme durumunda koruma
DÜNYA GENELİNDE KULLANIM
UL/CSA ve CCC onayları

Temel Özellikler

  • Faz kaybı ve aşırı yüke karşı koruma
  • Yardımcı kontaklar motor korumasını kapatarak, hatayı işaret eder
  • UL/CSA ve CCC onayları
  • Ex e-motorlarının (ZE, ZB) korunması için uygundur

Kapsamlı Bimetal Çözümler

Z serisi bimetal röleler, faz hatalarının ve aşırı yüklerin ortaya çıkması durumunda güvenilir koruma sağlamakta olup; 630 A’e kadar olan bir akım aralığını kapsamaktadır. Motor koruma röleleri aşağıdaki ürün serilerinden oluşmaktadır: Z5 bimetal röleler (DILM185A, DILM225A, DILM250A, DILM300A için uygundur), küçük DILEM kontaktörlerle kombinasyon için uygun olan ZE bimetal röleler, ZB bimetalik röleler (DILM7-DILM170 modelleri için uygundur) ve ağır yolverme durumunda koruma için tasarlanmış ZW7 trafo röleleri. ZE ve ZB röleler Ex elektronik motorların korunması için uygundur ve 300 A’e kadar olan DILM kontaktörleri üzerine monte edilebilir.

Eaton Moeller Serisi — 100 Yıllık Miras

Motorlara yol vermede, motorları kontrol etmede ve korumada 100 yılı aşkın tecrübeye sahip Eaton’ın Moeller serisi ürünleri; enerjiyi daha güvenilir, verimli, emniyetli ve sürdürülebilir şekilde kullanmanıza yardımcı olacak kanıtlanmış, ürün portföyünü hizmetinize sunuyor.
Teknik Özellikler

Farklılıkları vurgula
Yalnızca farklılıkları göster
Gizlenmiş özellikleri vurgula
İndirme Linkleri
X
Download Close

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015