Eaton Moeller series™ DIL kontaktörler güçlü, verimli ve çok yönlü olup elektronik aşırı yük rölelerimiz ve bimetal rölelerimizin tüm modelleriyle birleştirilebilmektedir. DC bobinli cihazlar, azaltılmış güç tüketimleri ile emsallerinden ayrılmaktadır. Bu da; bu cihazları hem daha enerji verimli hale getirmekte, hem de güç kaynağı ünitelerinin boyutunu küçültmektedir. DIL kontaktörleri küresel kullanım için uygundur ve (7 A’ya kadar olan) mini yardımcı kontaktörlerden (3180 A’ya kadar olan) vakum kontaktörlere kadar tüm uygulama alanını kapsamaktadır SmartWire-DT sayesinde, kontaktörlerin haberleşme işlevi etkinleştirilmiştir, böylece bu kontaktörleri uzaktan yönetmek de mümkündür.
DILM kasa boyutları : 32 A ‘ya kadar 45 mm; 72 A’ya kadar 55 mm; 170 A’ya kadar 90 mm
Sıcaklık aralığı -25 °C ila +60 °C
DC bobinli entegre sönümleyici devreli cihazlar
Farklı kesitlerdeki kabloların emniyetli bir şekilde bağlanması için çift yuvalı terminaller
Kompakt ve Güçlü - DILM Kontaktörleri
DC ve AC modellerinin küçük boyutlarına rağmen, DILM kontaktör serisi 170 A’e kadar olan motorları anahtarlayabilmektedir. Ayrıca, yardımcı bir kontak da cihaza entegre edilmiştir (38 A’e kadar). Ayna kontak özellikli NK yardımcı kontak emniyetle ilgili uygulamalarda kullanım için uygundur. Bu da; projenin planlanmasının yanı sıra, kurulumu ve devre alımı da kolaylaştırmaktadır.
Aydınlatma Yüklerini Güvenli Bir Şekilde Yönetin - DILL Aydınlatma Kontaktörleri
DILL serisi, DILM kontaktörünü temel almaktadır ve üç akım aralığında (12 A, 18 A ve 20 A) lambaları anahtarlamak için özel olarak tasarlanmıştır. Yüksek anahtarlama kapasiteleriyle kontaktörler uzak mesafelerde dahi tüm lamba tipleri için demeraj akımlarını taşıyabilmektedir.
4 Kutuplu DILMP Kontaktörleri
4 kutuplu kontaktörler, 20 A’den 200 A’e kadar dört boyutta mevcuttur ve AC 1 devrelerinde kullanım için özel olarak tasarlanmıştır. Tek tip aksesuarlar kullanımı sayesinde, 3 kutuplu serilerin kalitesi ispatlanmış tüm komponentlerini de kullanmak mümkündür. Bu kontaktörler; ısıtma sistemlerinde kullanılmanın ve 4 kutuplu yükleri anahtarlayabilmenin yanı sıra, frekans şebekelerinin kapatılması veya açılmasıyla vasıflandırılan uygulamalar için mükemmel bir eşleşmedir.
DILK Kontaktörleri
DILK kontaktörleri kondansatör gruplarının anahtarlanması için gereken reaktif güç kompanzasyon ekipmanı için de kullanılmakta ve entegre seri dirençler, (normal akımın 180 katı kadar olabilen) son derece yüksek seviyedeki tepe akımlarını da güvenilir bir şekilde anahtarlayabilmektedir.
DIUL ve SDAINL Kontaktör Kombinasyonları
Kontaktör kombinasyonları; kablo bağlantıları tamamlanmış 30 kW’a kadar DIUL enversör kombinasyonlarından ve 132 kW’a kadar SDAINL yıldız-üçgen kombinasyonlarından oluşmaktadır. Bu kontaktör kombinasyonlarının kurulumu, kablo bağlantıları önceden yapıldığı için, hızlı ve kolaydır.
Enerji Verimliliği Bugün Herkes için Çok Önemli Bir Konudur
Eaton ile sistemleriniz enerji maliyetlerinizi dikkate değer bir şekilde azaltacak ve aynı zamanda ErP direktifiyle kolay, hızlı ve ekonomik bir şekilde otomatik olarak uyumlu olacaktır.
Motorlara yol vermede, motorları kontrol etmede ve korumadaki 100 yılı aşkın tecrübesiyle Moeller serisi ürünler; enerjiyi daha güvenilir, verimli, emniyetli ve sürdürülebilir şekilde kullanmanıza yardımcı olacak kanıtlanmış ürün portföyünü hizmetinize sunuyor.