Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

PKZ Motor Koruma Şalterleri

Eaton's Moeller series™ PKZ sigortasız motor koruma şalterleri, kısa devre korumasını ve aşırı yük korumasını tek bir cihazda bir araya getirmektedir. 0.1 A’den 63 A’e kadar olan tüm gerilim aralığını kapsayan iki model mevcuttur. Bu modellerde 18 farklı tip ile, depolama alanından tasarruf sağlarken, proje planlamasını basitleştirebilirsiniz. Motor koruma şalterleri Eaton’ın performansı kanıtlanmış DIL kontaktör serisiyle uyumludur ve bu nedenle motor yolverme kombinasyonlarında kullanım için idealdir. Entegre yardımcı kontakları, açtırma göstergelerini, gerilim açtırma bobinlerini ve döner kurma kollarını içeren tüm aksesuarlar hem PKZM0 hem de PKZM4 ile kullanılabilir.
Onaylar:
UL/CSA, CCC, ATEX

Temel Özellikler

  • Uygun aksesuarlarla birlikte kullanıldığında devre kesici, EN60204 ve/veya VDE 0113 uyarınca bir ana şaltere veya acil durdurma şalterine dönüştürülebilir.
  • IEC/EN 60947-4-1 VDE 0660 bölüm 102 uyarınca manuel kontrol edilen motor koruma şalterleri
  • AÇMA ve KAPAMA şalter konum göstergeli döner kurma kolu
  • IEC/EN 60947-3 uyarınca yalıtım karakteristikleri mevcuttur
  • IP40, IP55 ve IP65 koruma dereceli özel (sıva üstü, veya sıva altı) mahfazalar su veya partikül girişinin yanı sıra, doğrudan temasa karşı koruma sağlamaktadır.
  • Kuzey Amerika pazarı için UL/CSA onayları mevcuttur (E ve F tipleri dâhil)
  • Sıva üstü ve sıva altı mahfazalar birlikte kullanıldığında, ana şalter ve acil durdurma şalteri uygulamaları da mümkündür.
  • Tüm ayar aralıkları 50 kA’e (400 V) kadar kısa devre korumalıdır.

Tescilli ve Güvenilir: PKZM0

The PKZM0 motor koruma şalterleri motorları 0.16 A’den 32 A’e kadar olan akım aralığında; 12 A‘e kadar 150 kA kısa devre akım değeriyle, 32 A’e kadar 50 kA kısa devre akım değeriyle anahtarlayabilmektedir.

Basit ve Çok Yönlü: PKZM4

PKZM4, 16 A ila 63 A akım aralığını kapsamaktadır ve 50 kA anahtarlama kapasitesine sahiptir. PKZM, yalnızca güvenli ve basit proje planlamasına olanak tanımakla kalmaz, aynı zamanda akım sınırlayıcıya olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

Basmalı ve Darbeli Çalıştırma için İdeal (Acil Durdurma Uygulaması)

25 A’e kadar olan motorlar için PKZM01 motor koruma şalterleri, küçük makineler ile basmalı veya darbeli çalıştırmanın tercih edildiği diğer uygulamalar için idealdir. Ayrıca, acil durdurma butonlu, IP65 ve IP40 koruma dereceli mahfazalar da mevcuttur.

xStart Sisteminin Bir Parçası Olarak PKE

Pek çok uygulamada, kilitleme ve sinyalizasyon için farklı kontak konfigürasyonlu yardımcı kontaklara ihtiyaç duyulmaktadır. Motor yolverici kullanarak doğrudan, daha güvenli ve daha verimli bir kontrol tasarımını hayata geçirmeniz mümkündür.

SmartWire-DT Sayesinde Tüm Bilgiler Parmaklarınızın Ucunda

SmartWire-DT ile, PKZ motor yolverici kombinasyonları herhangi bir otomasyon ortamına kolayca entegre edilebilir. SmartWire-DT, verileri daha şeffaf hale getirerek motor koruma şalterleri vasıtasıyla sürücülerin verimliliğini ve güvenilirliğini artırmaktadır.

Enerji Verimliliği Bugün Herkes için Çok Önemli Bir Konudur

Eaton ile sistemleriniz enerji maliyetlerinizi dikkate değer bir şekilde azaltırken; ErP direktifiyle kolay, hızlı ve ekonomik bir şekilde otomatik olarak uyumlu olacaktır.

Paylaşmaktan Mutlu Olduğumuz Uzmanlık : Eaton Moeller Serisi

Eaton, 1932 yılından beri PKZ motor koruma şalterleri üretmektedir. O günden bu yana, fikirlerimiz ve inovasyonlarımız motor korumasındaki gelişmelere önemli katkıda bulunmuştur. Bu bağlamda, kalite denilince akla PKZ ismi gelmektedir. PKZ ismi, uzmanlar için, motor koruma şalterleri ile eş anlamlıdır.
Teknik Özellikler

Farklılıkları vurgula
Yalnızca farklılıkları göster
Gizlenmiş özellikleri vurgula
İndirme Linkleri
X
Download Close

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015