Belgeyi İndir () / 20
Yük Ayırıcılar ve Pako Şalterler

PV Bakım Şalterleri

Eaton'ın PV bakım şalterleri, fotovoltaik (PV) tesisatlarda kullanılmak üzere özel olarak üretilmiştir. Eaton, bu şalterleri üretir ve PV uygulamalarına yönelik teklifini geliştirirken, endüstriden gelen geri bildirimlerden faydalanmıştır.

ANMA AKIMI
20 A, 25 A ve 32 A
Kutuplar
2 kutuplu ve 4 kutuplu

PV Bakım Şalteri Animasyonu

Eaton'ın PV bakım şalterleri, PV invertörlerin güvenli bakımı için özel olarak tasarlanmıştır.

PV Bakım Şalterinin Ambalajından Çıkarılması

PV-25A-4P-AC-I2/SVB-SW/N

PV Maintenance switch features and benefits

Koruyucu İletken Terminaller

PV Maintenance switch_Two coupled protective conductors
Fotovoltaik (PV) bakım şalterinde, farklı kesitlere sahip iki kablonun dâhili ve harici olarak bağlanmasına olanak tanıyan birleşik iki adet koruyucu iletken terminali bulunur. AC ve DC topraklama hatları, kurulum kolaylığı için ayrı ayrı da döşenebilir.

Toprak Kablosu /Dengeleme Hattına Kolay Bağlantı

PV Maintenance switch_No need to be opened

PV bakım şalterlerinin, fotovoltaik (PV) sistemlerin kurulumunda topraklama kablosunu/dengeleme hattını bağlamak için açılmasına gerek yoktur. Bu da daha güvenli, daha hızlı ve daha kolay bir kurulum sağlar.

 

Geçişli Kablo Membranları

PV Maintenance switch_Push through cable membranes
Geçişli kablo membranları kurulum sürelerini önemli ölçüde azaltır. İsteğe bağlı olarak, kablo rakorları da kullanabilirsiniz.

Kilitlenebilir Şalterler

PV Maintenance switch_padlock
Fotovoltaik bakım şalterleri, daha güvenli bir çalışma ortamı için, asma kilitler vasıtasıyla kapalı konumdayken kilitlenebilir.
Teknik Özellikler
PV Maintenance switch

Farklılıkları vurgula
Yalnızca farklılıkları göster
Gizlenmiş özellikleri vurgula
İndirme Linkleri
X
Download Close

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015