Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

XP500 Endüstriyel PC

Moeller serisi XP500 endüstriyel dokunmatik panel PC’yi de ürün grubuna ekleyen Eaton, en son teknolojiye sahip HMI ürün portföyünü daha da genişletiyor. XP500, akıllı telefonlar ve tabletler için uzun zamandır standart haline gelmiş kullanım kolaylığını endüstri sektörüne taşımaktadır. Dokunmatik panel; güçlü teknolojinin, sezgisel çoklu dokunmatik arayüzün, modern ve güvenli tasarımın kombinasyonuyla makine üreticilerine ve sistem teknisyenlerine yüksek seviyede çok yönlülük sunmaktadır.

SEZGİSEL İŞLETİM
Çoklu dokunmatik (multi-touch) ekran
BAKIM GEREKTİRMEYEN TASARIM
Yansımayı önleyici temperli cam yüzey hemen hemen hiç bakım gerektirmez
GÜVENLİ
Koruma modu izinsiz erişimi önler

Temel Özellikler

  • Yansıtmalı kapasitif dokunmatik ekran teknolojisi
  • Dokunmatik ekran
  • İşletim sistem: Windows Embedded Standart 7
  • Önceden kurulu GALILEO veya Visual Designer Runtime lisansı
  • 2 adet Ethernet arayüzü
  • Dökme alüminyum gövdede yansımayı önleyici, kaplamalı temperli cam
  • Modern, hijyenik tasarım
  • Onaylar: UL, DNV-GL, ATEX bölge 22, 3D kategorisi

Sezgisel Hareket Kontrolü

Yansıtmalı kapasitif dokunmatik (PCT) ekran teknolojisi, arayüzün dokunmatik olarak sezgisel şekilde (birden fazla parmakla veya her iki elle) kullanılabilmesini sağlamaktadır. Dokunmatik tabletlerde ve akıllı telefonlarda olduğu gibi, operatörler iki parmaklarını kullanarak ekranı büyütebilir ve kaydırabilir, böylece yardım sistemindeki elemanları ve belgeleri görüntüleyebilirler. Yüksek hassasiyete sahip sensörler, işletim hatalarını ve makinenin yanlışlıkla çalıştırılmasını önleyerek sistemin güvenliğini artırmaktadır. Kritik fonksiyonların birden fazla kontrol alanına aynı anda basılarak etkinleştirilmesiyle sistem, tek dokunuşla çalışan panellere kıyasla çok daha güvenli hale gelmektedir.

Kolay Bağlantılar

XP500 cihazlar, iki ethernet ve iki USB arayüzüne ek olarak, birer adet RS232 ve RS485 arayüzü ile donatılmıştır. Bu arayüzler, standart kontrol sistemlerine bağlanılmasını kolaylaştırmaktadır. Entegre Radeon HD grafik kartlarına sahip AMD 1.65 GHz çift çekirdekli CPU, yüksek işlemci kapasitesi ve güçlü grafikler sunar.

Sağlam ve Çekici Tasarım

Yansımayı önleyici ekranla daha da artırılan ince, modern görünüm; XP500 serisini emsallerinden ayıran özelliklerinden sadece bir tanesidir. Kolayca ve kalıntı bırakmadan yapılan temizlik temel önceliktir. Kenarsız veya boşluksuz temperli güvenlik camından yapılan düz ve yansımayı önleyici ekranla bunu başarabilirsiniz. Güçlü temizlik maddeleri dahi cihazlar için bir tehlike oluşturmaz. Dahası, cam ekran çizilmeye karşı dayanıklıdır. Ön kısımdaki yüksek koruma derecesi, cihazları zorlu ortamlarda kullanım için ideal hale getirir.

Hem Açık, Hem De Güvenli Bir Sistem

Cihazlarda Windows Embedded Standart 7 işletim sisteminin kullanılması, Eaton’ın görselleştirme yazılımının yanı sıra, pek çok farklı uygulama yazılımıyla da uyumu sağlamaktadır. Koruma modu, sistemi izinsiz erişime veya değişikliklere karşı korumaktadır. Bu da, sistemin güvenilirliğini artırmakta ve önyükleme süresini azaltmaktadır.

Sezgisel Görselleştirme Yazılımı GALILEO

Eaton’ın GALILEO HMI yazılımı, öğrenilmesi kolay ve güçlü bir görselleştirme ortamı sunmaktadır. GALILEO Open Bundle XP500 cihazları, GALILEO Open Runtime lisansına sahiptir.
Eaton’dan ürün ve hizmet satın alma