Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

XV100 HMI PLC

Eaton Moeller  serisi XV100 dokunmatik ekranlar, alanın sınırlı olduğu tüm otomasyon uygulamaları için kompakt, güçlü ve esnek çözümler sunmaktadır. Bu cihazlar, HMI kontrol paneli olarak veya isteğe bağlı olarak entegre PLC işlevli HMI/PLC kombinasyonu olarak kullanılabilir. XV100 cihazları, 3,5 inç ila 10,4 inç arasında değişen boyutlarda sunulan rezistif dokunmatik teknolojisine sahip bir TFT ekranla donatılmıştır. Gömülü Ethernet arayüzüne ek olarak; CAN, PROFIBUS RS232, RS485 arayüzleri ve SmartWire-DT bağlantısı da cihaz tiplerine bağlı olarak mevcuttur.

AZAMİ ESNEKLİK
Önden ve arkadan montaj, dikey ve yatay mod
BAĞLANTI DESTEĞİ
SmartWire-DT arayüzü
ENTEGRE HABERLEŞME FONKSİYONU
Ethernet, CAN, Profibus-DP, SmartWire-DT, RS232, RS485, USB

Temel Özellikler

  • Plastik kasalı XV-102, metal kasalı XV-152
  • 400 MHz RISC işlemci
  • Harici SD kartı
  • Rezistif dokunmatik teknoloji
  • CODESYS 2/3 ile programlama
  • GALILEO veya CODESYS yolyula görselleştirme
  • Onaylar: UL, DNV-GL

XV-102 Dokunmatik Ekranlı HMI/PLC

3.5 inç, 5.7 inç ( 4:3 formatında) ve 7 inç ( 16:9 formatında) modelleriyle XV-102 dokunmatik paneller, alanın kısıtlı olduğu herhangi bir otomasyon uygulaması için kompakt fakat güçlü bir çözüm sunmaktadır. Plastik yuvalarda tedarik edilen bu cihazları portre modunda da kullanabilirsiniz. Gerekli olduğunda, entegre RAM’i SD kartı vasıtasıyla kolayca genişletebilirsiniz. Ethernet arayüzüne ek olarak; CAN, PROFIBUS RS232 ve RS485 arayüzleri ve SmartWire-DT bağlantısı da cihaz tiplerine bağlı olarak mevcuttur.

easyE4 için Uygun Görselleştirme

easyE4, ihtiyacı olan desteğe XV100 ile kavuşuyor. XV-102-A0-35TQRB-1E4 dokunmatik panel yoluyla projelerinizi uygun şekilde görselleştirebilirsiniz. GALILEO arayüzünün standart olarak çalıştırıldığı 3.5" ekran, merkezleştirilmiş ve güçlü görselleştirme için uygun maliyetli bir çözüm sunmaktadır.

XV-152 Dokunmatik Ekranlı HMI/PLC

XV-152 dokunmatik paneller sağlam metal yuvalarıyla ve kapsamlı fonksiyonellikleriyle emsallerinden ayrılmaktadır. 5.7- inç, 8.4-inç ve 10.4-inç ekran (hepsi 4:3 formatında) seçeneğine sahip bu cihazlar, zorlu PLC ve HMI uygulamaları için mükemmel çözümdür. Bu cihazlar, SmartWire-DT ile bir arada kullanıldıklarında, en ileri seviyede ağ çözümleriyle kontrol, görselleştirme ve veri yönetimi işlemlerinin yapılmasını sağlamaktadır.

Programlama ve Görselleştirme

XV100 dokunmatik ekranlı PLC’ler, CODESYS 2 sürümü veya CODESYS 3 sürümü kullanılarak programlanabilir. Görselleştirme, Eaton’ın GALILEO yazılımı kullanılarak hayata geçirilebilir. Bu görselleştirmeyi CODESYS yoluyla sağlamak da mümkündür. Ücretsiz olarak temin edilebilen SWD-Assist yazılımı SmartWire-DT kablosunun konfigürasyonunu desteklemektedir. Entegre parça listesi sayesinde, siparişleri hızlı ve kolay şekilde hazırlayabilirsiniz.

Eaton Moeller Serisi — 100 Yıllık Miras

Motorlara yol vermede, motorları kontrol etmede ve korumada 100 yılı aşkın tecrübesiyle Eaton’ın Moeller serisi ürünleri; enerjiyi daha güvenilir, verimli, emniyetli ve sürdürülebilir şekilde kullanmanıza yardımcı olacak, performansı kanıtlanmış ürün portföyünü hizmetinize sunuyor.
Eaton’dan ürün ve hizmet satın alma