xComfort ECO, konut ve ticari uygulamalar için sıva üstü veya sıva altı montaj imkânı sunan, kompakt bir IP40 dağıtım mahfazasıdır. Seri, 15 farklı pano boyutundan (5 MU'dan 54 MU'ya kadar) oluşan geniş bir yelpazeye ek olarak, IEC/EN 62208'e göre tasarlanmış ve test edilmiştir. Bu nedenle IEC/EN 61439-3'e uygun pano ihtiyacı olan projelerde kullanılabilir.
Ayrıca ECO serisinin, şeffaf veya opak bir pencereye sahip, tamamen ABS plastik malzemeden yapılmış bir modeli de mevcuttur. Bu seri, IP40 koruma derecesi sayesinde güvenli çalışmayı garanti eder. Bu ürünler genellikle yüksek derecede ürün çeşitliliğinin gerekli olduğu otel ve konut projelerinde kullanılmaktadır. Eaton, modüler anahtarlama ve koruma cihazlarından oluşan köklü ürün yelpazemiz ve yenilikçi xWired çevrim içi konfigürasyon aracımızla birlikte bu seri, IEC/EN 61439-3 standardına uygun, güç dağıtımı için mükemmel bir çözüm sunmaktadır.
Arama "" herhangi bir belgeyle veya ürünle eşleşmedi.
| IEC/EN 62208 standardına göre tasarlanmış ve test edilmiştir |
| Koruma derecesi: IP40 (IK05) |
| Koruma sınıfı: II (tamamen yalıtımlı) |
| Panonun yapıldığı malzeme ABS |
| Renk: RAL 9003 gri, şeffaf veya opak kapı |
| DIN rayı: galvanizli sac |
| Kızdırma teli testi 850 °C |
| Ayrıntılı bilgi için, PDF formatındaki kataloğumuzu inceleyin. |