xComfort IKA, konut ve ticari uygulamalarda sıva üstü ya da sıva altı montaj imkânı sunan kompakt bir IP40 dağıtım panosudur. Seri, 4 modülden 72 modüle kadar uzanan 12 farklı pano boyutuyla geniş bir ürün yelpazesi sunar. IEC/EN 62208 ve IEC/EN 60670-24 standartlarına göre tasarlanıp onaylanan bu ürün, IEC/EN 61439 standardına uygun projeler için ideal bir çözümdür.
Seride, dayanıklı ABS ve UV ışınlarına dayanıklı polikarbonattan üretilmiş modeller de yer alır. Bu sayede her uygulama ve ortam için uygun dağıtım panosunu kolayca bulabilirsiniz.
Panolarımızın yüksek koruma derecesi (IP65), çevresel köpük contalı sızdırmazlık yapısı ve sağlam gövde tasarımı sayesinde güvenli çalışma koşulları sağlar. Bu ürünler genellikle fotovoltaik sistemler, otoparklar, kayak istasyonları veya seralar gibi hem yüksek koruma hem de korozyona karşı uzun süreli koruma gerektiren yapılar için marangozhaneler, atölyeler ve çiftlikler gibi toz ve ince partiküllere maruz kalan ortamlarda kullanılır.
Modüler anahtarlama ve koruma cihazlarından oluşan köklü ürün yelpazemiz ve inovatif xWired çevrim içi konfigürasyon aracımızla birlikte bu seri, IEC/EN 61439-3 standardına uygun olarak, güç dağıtımı için mükemmel bir çözüm sunar.
Hem inovatif, hem montajı kolay!
IKA serisi artık daha fazla kapasite ve esneklik sunan, 4 sıralı iki farklı modelle genişletildi!
Optimize edilmiş kablo girişleri, N/PE vidalı tip terminaller, ayarlanabilir DIN rayı, geniş kablo bağlantı alanı ve 48 ile 72 modül birimi için ayrılmış alan sunar.
| IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 Standartlarına Uygun Model |
| KORUMA DERECESİ IP65 (IK08) |
| Koruma sınıfı II (tamamen yalıtımlı) |
| Beyan yalıtım gerilimi 1000 V AC / 1500 V DC |
| Panonun yapıldığı malzeme ABS veya polikarbonat |
| Kapının malzemesi: polikarbonat |
| Renk: RAL 7035 gri, şeffaf kapı |
| DIN rayı: galvanizli sac |
| Kızdırma teli testi 850 °C (polikarbon modeller için); 650 °C (ABS modeller için) |
| Ayrıntılı bilgi için, PDF formatındaki kataloğumuzu inceleyin. |
Arama "" herhangi bir belgeyle veya ürünle eşleşmedi.